Gama CR-U

Los relés de interfaz universales enchufables

Los relés de interfaz enchufables de la gama CR-U se utilizan para crear aislamiento eléctrico, amplificación y adaptación de señal entre el controlador electrónico (p. ej.: autómatas programables, iPC o sistemas de bus de campo) y el nivel de sensor/actuador. La gama CR-U ofrece hasta tres contactos en un relé y un botón de testeo integrado que agiliza y facilita la comprobación del circuito. Hay disponibles doce tensiones de bobina diferente para adaptarse a las aplicaciones de todo el mundo.

Principales ventajas

  • Tres contactos en un relé, lo que reduce el tiempo de cableado.
  • El botón de testeo manual reduce el tiempo de testeo.
  • Personalizable con módulos de función enchufables.

Características principales

  • Doce tensiones de bobina diferentes: 12-220 V CC / 24-230 V CA.
  • Dos contactos inversores (10 A), tres contactos inversores (10 A).
  • Con o sin luces LED integradas.
  • Botón de testeo disponible para la puesta en acción y bloqueo manuales de los contactos de salida.
  • Bases lógicas y estándares.
  • Módulos de función enchufables como elementos RC y varistores disponibles.

Buscador de productos y documentos

Select region / language