Gama CR-S
Los relés de interfaz enchufables de la gama CR-S se utilizan para crear aislamiento eléctrico, amplificación y adaptación de señal entre el controlador electrónico (p. ej.: autómatas programables, iPC o sistemas de bus de campo) y el nivel de sensor/actuador. La gama CR-S combina la flexibilidad del sistema modular con la capacidad de conmutar corrientes altas en poco especio, por lo que se puede utilizar en aplicaciones en las que el ahorro de espacio sea crucial.
Principales ventajas
- Ahorro de espacio
- Modular
- Luces LED integradas en todas las bases
Características principales
- Nueve tensiones de bobina diferentes: 5-24 V CC / 12-230 V CA/CC
- Un contacto inversor (6 A)
- Versión chapada en oro opcional
- Luces LED integradas en todas las bases
- Variantes completas para aplicaciones exigentes 24 V CA/CC, 110 V CA/CC, 230 V CA/CC
- Accesorios como puentes, marcadores y separadores disponibles