Gama CT-S
La gama CT-S es muy sofisticada. De hecho, es la gama más moderna y universal de temporizadores electrónicos de ABB. Incluye 24 dispositivos con una única función y 16 temporizadores multifunción con hasta 11 funciones, lo que proporciona la más alta flexibilidad a la hora Los dispositivos cuentan con siete o diez intervalos de tiempo que se pueden ajustar desde 0,05 segundos a 300 horas. Además, cada dispositivo esta diferente en dos tecnologías de conexión diferentes: las famosas bornas de conexión en jaula de doble cámara o la innovadora tecnología de fácil conexión resistente a la vibración (Easy Connect Technology).
Principales ventajas
- Easy Connect Technology soporta las vibraciones más altas.
- Ahorro de tiempo, gracias a su sencillo ajuste.
- Fácil de escoger, debido a la amplia variedad de productos.
Características principales
- Aprobaciones válidas para todo el mundo.
- Dos tecnologías de conexión disponibles.
- Conexión de potenciómetro remoto.
- Montaje y desmontaje en el carril DIN sin necesidad de heramienta.
- 2 contactos conmutados.
- Etiqueta de marcador integrada.