Temporizadores electrónicos

Para todo tipo de aplicaciones en todo el mundo

Los temporizadores electrónicos de la gama CT se han utilizado en aplicaciones de todo el mundo y han demostrado tener una funcionalidad excelente en el uso diario, incluso en las condiciones más hostiles. Hay tres gamas de temporizadores electrónicos, cubriendo todas las posibles aplicaciones.

Asóciese con ABB para asegurarse de que se cumplan todas sus necesidades de control de temporización de baja tensión gracias a nuestro amplio abanico de productos (desde económicos a muy sofisticados) que aporta el máximo valor posible.

 

Principales ventajas

  • Periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos.
  • Ahorro del tiempo destinado para servicios técnicos.
  • Reducción del tiempo de selección.

Características principales

  • Amplia gama de funciones, con dispositivos de una o varias funciones.
  • Hay disponible una gran variedad de tensiones de suministro de control.
  • Intervalo de tiempo: de 0,05 s a 300 h.
  • Carcasa MDRC, p. ej.: para automatización de edificios.
  • Variante económica.
  • Variante sofisticada.

¿Necesita más información?

Buscador de documentos

Documentos
Loading documents
Select region / language