Monitorización de condición a distancia  

Información actual que respalda sus actividades de mantenimiento planificado

MService implementa el concepto completo de monitorización de condición in situ en MNS iS a partir de la recolección de datos de campo en tiempo real para realizar algoritmos de evaluación y mantener a los usuarios informados sobre las situaciones de mantenimiento en curso.  MNS iS es la solución integrada de ABB para cuadros de distribución de baja tensión. Se instala hoy en casi todas las aplicaciones de la industria. Es posible instalar la solución de monitorización de condición in situ MService cen sus instalaciones durante la fase de diseño pero también durante la fase de operación. Esto permite a nuestro equipo de servicio realizar una monitorización periódica o continua según sus requisitos.

MService incluye características que pueden ayudar a analizar fallos y reducir el tiempo de reparación.

Maintenance Faceplate

  • Página individual para cada unidad funcional en  MNS iS,
  • Indica el estado de cada componente como parte de un diagrama unifilar,
  • La información adicional incluye todos los valores medidos, así como información sobre el estado y el mantenimiento,
  • Navegación sencilla en el caso de situaciones en curso y análisis de problemas.

Maintenance Faceplate

Registro de tendencias para un análisis detallado 

  • Visualización de la tendencia de funcionamiento on-line para la evaluación continua del rendimiento de MNS iS,
  • Visualización de tendencias de diagnóstico para el análisis de causa raíz,
  • Registros de datos históricos para el análisis de la mejora del rendimiento,
  • Identificación de activos infrautilizados o análisis de activos con bajo rendimiento 
  • Visualización de tendencias definidas por el usuario. 
Trend Logging for Powerful Analysis

Guía del usuario mediante la "base de conocimiento"
  • La "base de conocimiento" ayuda al personal de mantenimiento a identificar posibles causas y realiza sugerencias para posibles acciones.
  • Gestión de alarmas y eventos con una gravedad específica para que los operadores lleven a cabo las acciones correspondientes.
  • User Guidance through Knowledge Base

Informes de mantenimiento  

  • Informes de mantenimiento diarios, semanales o mensuales que destacan el estado actual y las necesidades de mantenimiento futuras. 

Maintenance Reports


presentation

¿Necesita más información?

Loading documents
Select region / language