Herramienta de selección de contactores AF

Selección paso a paso

Encontrar el producto adecuado de la amplia gama de contactores AF de ABB podía ser una tarea complicada en el pasado. Ya no lo es.

La herramienta de selección AF le ayuda a seleccionar el contactor adecuado siguiendo una sencilla selección paso a paso. 

La sencilla interfaz le permite seleccionar un contactor AF según:

- Las categorías de utilización AC-1 y AC-3 de la norma IEC
o 
- El uso general y uso para motor de la norma UL/CSA.

A continuación, tras seleccionar el suministro de control y la cantidad solicitada de contactos auxiliares, la selección finaliza. Ahora tiene acceso a una hoja de datos técnicos, un plano de dimensiones y un diagrama de conexiones para el producto seleccionado. 

Además, si dispone de conexión a Internet, puede obtener más detalles acerca del producto en el sitio web de ABB junto con documentación como los certificados y las declaraciones de conformidad. A continuación, puede enviar la selección por e-mail, directamente dentro de la aplicación.

Imágenes

Select region / language