Encontrar el producto adecuado dentro de una amplia gama de productos puede ser una tarea difícil.
Con la aplicación de selección de relés y productos electrónicos, se puede seleccionar un único producto con todas las especificaciones que el consumidor exigió seleccionando los criterios predefinidos.
La interfaz de usuario fácil de usar permite introducir valores precisos para filtrar la gama de productos y obtener un resultado.
Puede elegir productos de 6 gamas de productos, incluyendo los 21 subgrupos de productos como los relés de monitorización de corriente monofásicos o las fuentes de alimentación de la gama CP-D. La aplicación de selección de relés y productos electrónicos le permite aplicar filtros mediante la interfaz fácil de usar con 15.000 propuestas de combinaciones con valores diferentes para garantizar la elección adecuada de un producto dentro de la gama 700 EPR.
Es posible visualizar información adicional como planos de dimensiones, detalles del pedido y la conexión eléctrica. Al ejecutar la aplicación en línea, puede obtener información adicional del producto en ABB.com, como certificaciones, documentación, etc.