Optimointi

ABB Ability™ EDCS -ohjausjärjestelmässä kaikki tarvittava tieto näkyy yhdellä silmäyksellä, ja käyttäjä voi maksimoida tehokkuuden hyvin yksinkertaisilla työkaluilla.

ABB Ability™ EDCS -ohjausjärjestelmän analytiikka kerää dataa ja tietoja toteutuneista kehityssuunnista. Käyttäjä saa ladattua nämä tiedot järjestelmästä sekä pyynnöstä että aikataulutetun raporttiautomaation avulla. Käyttäjät saavat kaikki tiedot sähköjärjestelmästä, joten he voivat asettaa tehokkaat vertailuperusteet ja verrata niitä vastaaviin laitteistoihin.

Käyttäjät voivat myös arkistoida huoltotoiminnot digitaalisesti ja hyödyntää tietoja ennakoivassa kunnossapidossa.

ABB Ability™ EDCS -ohjausjärjestelmän analytiikka yksinkertaistaa ja parantaa tehokertoimen kompensoinnin, energianhallinnan ja kustannusten kohdistamisen analyysejä.

Oikeiden päätösten tekeminen on helpompaa kuin koskaan hyödyntämällä kattavaa yhden tai useamman kohteen tiedonkeruuta.

Features_1920x1080_Optimize_2_low

Discover the offering

Select region / language