Kaksoispistorasia kahdella USB-C-latausliittimellä

Lataa jopa neljä laitetta samanaikaisesti

Double socket outlet with 2 USB-C

Kaksoispistorasia kahdella integroidulla USB‑C-latausliittimellä— nyt saatavilla IMPRESSIVO®‑ ja SAGA®‑sarjoissa.

Kaksoispistorasia kahdella USB‑C‑liitäntäportilla tarjoaa helpon ja siistin latausratkaisun sekä kotiin että työtiloihin. Puhelimet, tabletit ja muut USB‑C‑laitteet voidaan ladata suoraan seinästä ilman erillisiä adaptereita, samalla kun perinteiset pistorasiat ovat käytettävissä kodin muille sähkölaitteille.

Sopii monenlaisiin kodin ja toimiston tiloihin – sekä uppo- että pinta-asennuksena.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ominaisuudet

Double socket outlet 2xUSB-C Impressivo Saga ranges
Edut

• Yhdenmukaistaa laitteiden latausta ja
sen tekniikkaa (EU-direktiivi)
• Parantaa laitteiden käyttömukavuutta
• Saatavissa uppo- ja pinta-asennuksena
• Saga-sarjan vakiovärissä ja Impressivo-sarjan useissa värivaihtoehdoissa.

Protection
Sisäänrakennetut suojaukset

• OCP = Ylivirtasuoja
• OVP = Ylijännitesuoja
• OTP = Lämpösuoja
• SCP = Oikosulkusuoja

phone charging
Nopea lataus

Tuetut latausprotokollat:
- BC1.2 DCP, 1.5A
- USB PD 3.2
- PPS (sarjaliitännän tuki)
- QC4.0

Uppoasennus

Pinta-asennus (kulmaan)

DSO USB-C

Kulmaan asennettava rakenne tekee pistorasiasta huomaamattoman ja tyylikkään ratkaisun, joka säästää tilaa keittiön työtasoilla ja mahdollistaa siistin asennuksen kaapistojen alle.
USB-C -pistorasiat kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

USB-laturi

Lähdöt

2 x USB-C

Tuetut latausprotokollat

  • BC1.2 DCP, 1.5A

  • USB PD 3.2

  • PPS (sarjaliitännän tuki)

  • QC4.0

Tulojännite

220 – 250V AC - 50/60Hz

Sisääntulovirta

Max. 0.5 A

Lähtöteho

Max. 25 W

Lähtöjännite

  • 5V DC/max. 3 A

  • 9V DC/max 2.8 A

  • 5V DC/max. 2.1 A + 5V DC max. 2.1 A 

Hyötysuhde

> 80%

Kuormittamaton tehonkulutus

< 50 mW @ 230 V AC

Kotelointiluokka

IP20

Käyttölämpötila

0°C ... 40°C


Kaksoispistorasia toimii itsenäisesti.
DSO 2xUSB-C








Matalarakenteinen runko helpottaa johdotusta ja lisää tilaa kojerasiaan.

Tuotetiedot

Tarkemmat tuotetiedot ja tekniset dokumentit löydät täältä:

E-catalog

Asennus

Dokumentit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language