Kaapelinsuojakourut

Helppo ja nopea asennus. Siisti lopputulos ilman ulkoisia kiinnikkeitä.

Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä nopeuttaa asennusta, parantaa ergonomiaa ja tekee lopputuloksesta siistimmän. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin, minkä jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Tuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä.


Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.
Asennustarvikkeet kaapelinsuojakouruille

Tuotetiedot

Siirry e-katalogiin

 

Tuotevalikoima

Innovative stainless steel quick clamp for installing cable protections.
M-clamp kiinnike

Kiinnitys tapahtuu yhdellä ruuvilla, ja ovaalin reiän ansiosta kohdistuksen säätö on helppoa. Nippusiteen reikä pitää kaapelin paikallaan ja toimii vedonpoistajana. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuote lukittuu oikealla voimalla kiinnikkeisiin tiukan laadunvalvonnan ansiosta.

M-cover suojakouru

Pituus 1200 mm, Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)

M-bend cable protection
M-bend suojakourunkaari

Kompakti 90 asteen kaari, Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5). Kaari voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikkeitä.

M-end cable protection
M-end suojakourun päätekappale

Kompakti 7 cm pitkä päätekappale, Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5). Päätekappale voidaan lukita suoralla kourulla tai käyttämällä M-Clamp kiinnikettä.

kaapelinsuojakouru abb
T-Piece

T-kappale helpottaa asennusta
haarautuviin sovelluksiin
(esimerkiksi: rivi sähköautojen
latureita)

kaapelinsuojakouru abb
M-Joint

Kaapelinsuojakourun jatko-
Jatko kahden johdonsuojakourun
helpompaan ja tyylikkäämpään
asennukseen

Kaapelinsuojakourut -osa
M-inner corner

Kaapelisuojakourun sisäkulma
helppoon asennukseen
90° sisäkulmissa. Yhteen kulma-asennukseen
tarvitaan kaksi m-innercorner
kappaletta.

kaapelinsuojakouru abb
M-outer corner

Kaapelisuojakourun ulkokulma
helppoon asennukseen
90° ulkokulmissa. Yhteen kulma-asennukseen
tarvitaan kaksi m-outercorner
kappaletta.

Ominaisuudet

Dokumentit

Tilaustiedot

Select region / language