Palokojerasia

EI30 ja EI60 paloluokitelluille seinille

AU60.10FR palokojerasia sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen seinärakenteisiin. Kojerasia on sertifioitu käytettäväksi EI60- ja EI30-paloluokitelluissa seinissä, joiden paksuus voi vaihdella kiertyvän ja portaattomasti säätyvän asennusrenkaan ansiosta.


Ominaisuudet

  • Asennusrenkaan rakenteen ansiosta korkeuden säätö on helppoa, nopeaa ja luotettavaa.
  • Säätömahdollisuus 1 - 2 - 3:lle  kipsilevyseinälle 12,5 – 40mm leveyteen. 
  • Valusuojakansi, korokerengas ja supistajat on valmistettu kierrätetystä muovista.
  • Ratkaisu vaativiin asennustarpeisiin.
  • Täydentää Pohjoismaiden parasta uppoasennettavien rasioiden valikoimaa.
  • Rasia on yhteensopiva muiden rasiatarvikkeiden (yhdyskappaleet, nysät yms.) kanssa.
  • Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
AU60-10FR_O1

ABB_picto_48x48_07_environment_care_0258 (1)_muokattu_

Askel kestävämpään tulevaisuuteen

Valmistettu paikallisesti Pohjoismaissa CO2-neutraalissa tehtaassa, jossa on älykäs energian kierrätys ja oma uusiutuvan energian tuotanto.
Rasian osat
Asennus
EI30-paloluokitus
EI60-paloluokitus
AU60-10FR_rajaytys_rasiatuki_AS95_MUOKATTU_jpg
01 Rasiatuet
Voidaan kiinnittää AS95 rasiatukien kanssa. 
 
02 Sulkutulppa

03 Supistaja
Supistajat molemmissa kiintonysissä, poistetaan kun käytetään Ø 20 mm asennusputkea. Valmistettu kierrätetystä muovista. Väri vaihtelee harmaasta mustaan.

04 Kiintonysät
Kaksi kiintonysää Ø 20 mm lukituskynsin.
 
05 Palotyyny
Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman lämpötilan nousun johdosta paisuva tyyny, on valmistettu paloa hidastavasta materiaalista. Materiaalin laajentumisen vuoksi seinään tehty reikä sulkeutuu, ja seinärakenne säilyttää sille määritellyn paloluokituksen.

06 Korokerengas
Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä seinässä. (12-13 mm). Rengas poistetaan, kun seinän vahvuus on kaksi levyä (24-26 mm). Valmistettu kierrätetystä muovista.

07 Valusuojakansi
on valmistettu kierrätetystä muovista.

08 Säädettävä asennusrengas
Asennusrengasta voidaan säätää avaamalla kiinnitysruuvit ja kääntämällä lukitusvivut avoimeen asentoon. Säätövara on 14 mm. Jatkorengas voidaan kallistaa 0-4 astetta.
AU60-10FR_asennus_naulakiinnitys_UUSI_jpg
Asennus sivunaulauskiinnityksellä.
AU60-10FR_asennus_rasiatuki_AS95_UUSI
Asennus seinään AS95 rasiatukien kanssa. 
timeline_au60-10fr_asennus_laatikko_v3_0289_FI_muokattu_png

EI30-paloluokitus

1 x 12,5 mm kipsilevy

Seinässä ja rasian takana on käytettävä eristettä. 

Tarkemmat tiedot hyväksytyistä kipsilevytyypeistä ja eristeestä löytyy Eurofinsin lausunnosta: Avaa tästä

timeline_au60-10fr_asennus_laatikko2_v3_0289_muokattu_jpg
Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä seinässä (12-13 mm). Rengas poistetaan, kun seinän vahvuus on kaksi levyä (24-26 mm). Valmistettu kierrätetystä muovista. 
timeline_au60-10fr_asennus_laatikko_v3_0535_FI_png_muokattu

EI60-paloluokitus

2 x 12,5 mm kipsilevy

Seinässä ja rasian takana on käytettävä eristettä

Tarkemmat tiedot hyväksytyistä kipsilevytyypeistä ja eristeestä löytyy Eurofinsin lausunnosta: Avaa tästä

timeline_au60-10fr_asennus_laatikko2_v3_0800
Lopullinen ihanteellinen rasian yläpinnan korkeus saavutetaan käyttämällä säädettävää asennusrengasta, jolloin koje saadaan asennettua seinän ulkopinnan tasoon.

 

Tilaustiedot

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko
AU60.10FR
11 523 61 Kojerasia EI60- ja EI30 paloluokitelluille seinille 50
AS95 11 523 57 Rasiatuki kojerasialle (66 – 95 mm rangalle) 20/500

Dokumentit

Katso myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language