Koje- ja jakorasioiden tarvikkeet

Koje-ja-jakorasioiden-tarvikkeet

Asennustarvikkeet on suunniteltu toisiinsa ja eri asennustilanteisiin sopiviksi. Rasioilla ja niiden tarvikkeilla toteutat erilaiset asennukset helposti ja nopeasti. Tuotteet toimivat järjestelmänä, ja ne on helppo mukauttaa erilaisia asennuksia varten.

Tarvitsetko lisätietoa?

Nysät ja pohjakiinnityslaippa

Käyttämällä sivuja pohjanysiä rasiat soveltuvat erilaisiin asennuskohteisiin. Rasioihin on sivunysiä putkikokoihin 16, 20 ja 25 mm ja pohjanysiä 16 ja 20 mm.
Nysat_ja_pohjakiinnityslaippa_560px

Vedonpoistajanysä

Vedonpoistajaa AS12.4 käytetään putkettomassa uppoasennuksessa MMJ -kaapelien, max. 5 x 2,5mm2, kiinnittämiseen lukituskynnellisiin kiinto-tai irtonysiin koje- ja jakorasioissa. Lisäksi nysää voidaan käyttää lukituskynnellisissä M20:n jatkomuhveissa siirryttäessä putkellisesta putkettomaan asennukseen.
Vedonpoistajanysa_560px

Rasiatuet

Rasiatukia on kahta pituutta. Lyhyemmän pituus on 65 mm ja pidemmän 95 mm. Molemmissa rasiatuissa on leikkauskohtia eri rankakokoja varten. Yhdistämällä rasiatuet kojerasia voidaan kiinnittää aina 120 mm rankavahvuuteen asti.
Rasiatuet_560px

Korotusrenkaat

Korotusrenkaiden korkeudet ovat 13, 28 ja 60 mm. 13 mm korotusrengas soveltuu käytettäväksi asennettaessa kojerasia kaksoislevyyn, korkeammat soveltuvat esimerkiksi tiiliseiniin ja saneerauskäyttöön.

Korotusrenkaat_560px

Yhdyskappaleet

PMR474 -yhdyskappaleella liitetään kojerasioita toisiinsa ja saadaan tarvittaessa reitti johtimille rasiasta toiseen. PMR490 ja PMR502-yhdyskappaleilla saadaan peitelevyjen päädyt vastakkain. PMR490 yhdyskappaletta käytetään yksiaukkoisten ja 100 mm peitelevyjen kanssa. PRM502 -yhdyskappaletta käytetään, kun yhdistelmässä on Jussi-sarjan 1 + X ja yksiaukkoisia peitelevyjä. Niillä saadaan vahva- ja heikkovirtakalusteet eri peitelevyjen alle.


PMR490 takaa ja edestä:
PMR490-takaa-ja-edesta_560px

PMR502 takaa ja edestä:
PMR502-takaa-ja-edesta_560px

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language