ABB-free@home-opetuspaketti

Asentaja suojavarusteissa kytkee sähkökeskusta

ABB-free@home-tuotepaketti FRH-EDU on suunniteltu Taitaja-kisojen innoittamana valmiiksi kokonaisuudeksi, joka soveltuu sellaisenaan hyvin niin opetus- kuin esittelykäyttöönkin.

Paketin tuotevalikoima on kattava, ja tuotteilla pystyy tekemään toimivan automaatiokokonaisuuden.Tuotepaketti sisältää valmiiksi riviliittimille kytketyn keskuksen ja valikoidut kenttälaitteet. Paketin laitteille on suunniteltu myös harjoitustehtäviä ratkaisuineen.

Tarvitsetko lisätietoa?

Pysy ajan tasalla! Ajankohtaiset uutiset ja koulutukset:

Tilaa uutiskirje

Harjoitustehtävät

Tilaustiedot

 Tyyppi Snro Kuvaus 
FRH-EDU 33 101 64 free@home ryhmäkeskus IP20, 50A, FE, free@home komponenteilla
 Pituus  800 mm
 Korkeus  112 mm
 Leveys  550 mm
 Kotelointiluokka  IP20
 Nimellisvirta  50 A

Lisätietoja

Select region / language