Tehokas moottorisäädin Bluetooth-yhteydellä

MSC230 moottorisäädin tehoskas moottorisäädin bluetooth yhteydellä

Hallitse tehoa ja säästä energiaa ajastuksilla

Moottorisäädin on kätevä tuote pesuhuoneiden ilmanvaihdon tehostamiseen kosteuden poistamiseksi. Sitä voidaan käyttää myös takkaimurin kanssa. Nyt saatavilla Bluetooth- yhteydellä, joka mahdollistaa puhaltimen ajastustoiminnot.


Kaksi ohjaustapaa

Säätönupilla

Moottorisäädintä voidaan ohjata perinteisesti säätönuppia kiertämällä.

Moottorisäätimen ohjaustavat
Mobiilisovelluksella

Yhdistä ABBEcoControl-mobiilisovellukseen ja luo
oma energiansäästöohjelma. Sovelluksen avulla voi luoda viikko-ohjelman, joka vaihtaa automaattisesti normaalitilan ja eko-tilan välillä, esimerkiksi tehostaen ilmanvaihtoa joka lauantai-ilta.

Energiansäästöä optimoinnilla

Moottorisäädin msc230
Säästä energiakustannuksissa

Optimoimalla moottorisäätimen tehoa ja käyntiaikaa voidaan vähentää energiakustannuksia, sillä tuuletin toimii vain silloin, kun se on tarpeen. Tämä ei ainoastaan lisää mukavuutta, vaan auttaa myös säästämään rahaa ja energiaa pitkällä aikavälillä.

Ajastustoiminnot

Moottorisäätimen ajastustoimintojen avulla voidaan määrittää tarkat ajat, jolloin tuuletin on päällä. Tämä estää tuulettimen turhaa käyntiä esimerkiksi öisin tai silloin, kun tilat ovat tyhjillään.

Käyttöiän pidentäminen

Optimoitu käyttö vähentää laitteiden kulumista, mikä voi pidentää tuulettimien ja muiden ilmanvaihtolaitteiden käyttöikää. Tämä vähentää myös huoltokustannuksia pitkällä aikavälillä.

Sarjat

Tehokas moottorisäädin MSC230 Bluetooth-yhteydellä
Jussi
Moottorisäädin MSC230 Impressivo va
IMPRESSIVO®
Tehokas moottorisäädin MSC230 Bluetooth-yhteydellä
SAGA™

Saatavana Jussi-, Impressivo- ja Saga-sarjana.

Huom! Peitelevyt eivät sisälly toimitukseen.

Tekniset tiedot

Bluetooth:Versio 5
Käyttöjännite:230 V - 50 Hz
Maksimikuorma:230 VA
Käyttölämpötila:+5°C/+35°C
Sulake:3 A
Kotelointiluokka:IP21

Tarvitsetko lisätietoa?

ABBEcoControl-mobiilisovellus

Luo oma energiansäästöohjelma

Sovelluksen avulla voit luoda viikko-ohjelman, joka vaihtaa automaattisesti normaalitilan ja eko-tilan välillä, esimerkiksi tehostaen ilmanvaihtoa joka lauantai-ilta. Viikkoaikataulutoiminnon avulla voidaan asettaa erilliset asetukset viikon eri päiville ja ajanjaksoille. Moottorisäätimen arvoa ei tarvitse enää säätää manuaalisesti päivittäin, sillä viikkoaikataulu hallitsee tuulettimen nopeutta automaattisesti. 
Sovellus mahdollistaa toiminnan seurannan

Se näyttää edellisten seitsemän tunnin tuntikohtaisen käyntinopeuden ja edellisten seitsemän päivän päivittäisen keskimääräisen käyntinopeuden. Seurantatiedot voidaan helposti lähettää sähköpostiin, mikä voi myös auttaa havaitsemaan parannuskohteita. 

Lataa ABBEcoControl-sovellus

Maksuton sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille sovelluskaupoissa.
ABBEcoControl mobiilisovellus

Tilaustiedot

Dokumentit

Tarkemmat tuotetiedot ja dokumentit löytyy tuotekorteilta

Siirry tuotekorteille

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti