Tärkeimmät edut ja ominaisuudet
- Laajassa tuotevalikoimassa sopiva ratkaisu joka kohteeseen, myös saneerauskohteisiin
- Saneerauksessa voidaan yleensä hyödyntää vanhan soittokellojärjestelmän kaapelointia valittaessa analoginen Welcome-ovipuhelin
- Tukitoiminnot kuulo- ja näkövammaisille: Saatavissa sisäyksiköiden mallit induktiosilmukalla ja ulkoyksikkö puhesyntetisaattorilla
- Ovelta otetut kuvat voidaan tallentaa myöhempää tarkastelua varten
- Avaimeton kulku ovikoodeilla tai RFID-lukijan avulla
- Etäkäyttö: vastaat ovipuhelimeen missä vaan kännykällä tai tabletilla
- Järjestelmään voidaan liittää lisäkameroita
- Kestää testatusti sekä Suomen sääolosuhteita (-40°C) sekä ilkivaltaa (IK07)
Vertailu: ABB-Welcome / ABB-Welcome IP
ABB-Welcome on perinteinen analoginen ovipuhelinjärjestelmä, joka vaatii kaapeloinnin.
ABB-Welcome IP on moderni järjestelmä, joka käyttää lähiverkkoa eli internet-yhteyttä, eikä vaadi ylimääräisiä kaapeleita lähiverkon rinnalle.
Niiden toiminnot ja laitteiden fyysiset ominaisuudet (esim. laatu, modulaarinen rakenne) ovat monelta osin yhteneväiset. Lue lisää alta, ja mikäli haluat llisätietoja, ota yhtettä sivun alareunassa olevan yhteydenottolomakkeen avulla!
| Kuvaus |
Perinteinen analoginen parikaapeli ovipuhelin
|
Moderni Ethernet-verkkoa käyttävä IP-ovipuhelin |
| Edut |
- Modulaarinen, sopii kaikkiin kohteisiin
- Perinteistä toimivaa tekniikkaa
- Saneerauksessa voidaan yleensä hyödyntää vanhan soittokellojärjestelmän kaapelointia
- Etäkäyttö mobiililaitteilla
- Tukitoiminnot kuulo- ja näkövammaisille: Mallit induktiosilmukalla ja ulkoyksikkö puhesyntetisaattorilla
|
- Jopa 2 miljoona laitetta yhdessä järjestelmässä
- Ei maantieteellisiä rajoitteita
- Kameroissa liikkeentunnistus
- Kameroissa moottoroitu zoomaus
- Turvallinen salattu kommunikaatio
- Etäkäyttö mobiililaitteilla
|
| Rajoitukset |
- Max. 250 asuntoa / rappukäytävä
- Max. 9 ulkotaulua / rappukäytävä
- Max. 64 rappukäytävää
- Kaapelointipituus max. 100 (600) metriä
- 36 kameraa liitettävissä
|
- Ainoa vaatimus on toimiva nettiyhteys
- Käytännössä laitemäärä riittävä kaikissa tilanteissa
|
| Sisäyksiköt |
- Näyttö, luuri tai luuriton audiosisäyksikkö
- Mallit induktiosilmukalla
|
- 7" kosketusnäyttö valkoinen/antrasiitti, uppo- tai pinta-asennettuna
|
Laadukkaat ja kestävät ulkoyksiköt
ABB-Welcome-ulkoyksiköiden on simuloiduissa olosuhteissa testattu kestävän pakkasta (-40°C), rankkasateita, pitkäaikaista UV-säteilyä ja ilkivaltaa (IK07). Kameran huurtumisen esto takaa hyvän kuvanlaadun kaikissa olosuhteissa ja näppäimistön taustavalo syttyy automaattisesti hämärässä. Infrapunavalon ansiosta käyttäjä näkee vieraan selvästi myös pimeällä.
Laaja kapasiteetti mahdollistaa isotkin kerrostalokohteet
Ulkoyksiköiden tuotevalikoimassa on sekä valmiiksi kootut tuotteet että modulaariset koottavat vaihtoehdot. Moduuleilla voidaan rakentaa juuri sopiva ulkoyksikkö kuhunkin kohteeseen. Toimintoja on mm. RFID-lukija, numeronäppäimistö, kamera sekä erilaiset painikemoduulit.
Järjestelmän laajuus on aina riittävä mihin tahansa kohteeseen, ks. tarkemmat järjestelmäkohtaiset tiedot yllä olevasta taulukosta.
Hissien ohjausta ovipuhelimen avulla
Hissien ohjaus voidaan liittää osaksi ovipuhelinjärjestelmää hissiadapterin ja hissireleen avulla. Vieraalle avataan ulko-ovi huoneiston sisäyksiköstä, jolloin samanaikaisesti hissi lähtee alaovelle. Hissi vie vieraan suoraan haluttuun kerrokseen, missä isäntä ottaa vieraan vastaan. Hissi ei pysähdy matkalla muissa kerroksissa, vaikka kerrosnappuloita painettaisiinkin.
Kameroilla lisäturvaa
Ovipuhelinjärjestelmään on saatavilla laadukkaat kamerat, joilla voidaan varmistaa kiinteistön turvallisuus. Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat ovat korkealaatuisia analogisia kameroita, joilla lisätään kiinteistön turvallisuutta merkittävästi.
Ovipuhelin saneerauskohteessa
Rakennuksen vanha soittokellojärjestelmä voidaan modernisoida nykyaikaiseksi ovipuhelinjärjestelmäksi vaihtamalla se ABB-Welcome-järjestelmään. Johtimena käytetään kierrettyä paria, esim. KLMA 2 x 0,8 mm2. Mikäli kohteeseen valitaan internet-pohjainen ABB-Welcome-IP, puhelut kulkevat uutta asennettavaa Ethernet-kaapelia pitkin.
Saneerauksessa voidaan yleensä hyödyntää myös vanhaa kaapelointia. Olemassa olevasta kaapeloinnista riippuu voidaanko ovipuhelimeen saada ääniyhteyden lisäksi myös kuvayhteys.
Sisäyksikkö voidaan kätevästi kohottaa neljällä korokepalalla hieman irti seinästä, jolloin tarvittava kaapelointi voidaan tehdä pinta-asennuksena. Korokkeissa on tarrat, joilla ne saadaan helposti kiinnitettyä sisäyksikön nurkkiin kiinnitysruuvien kohdille.
Ulkoyksikkö saadaan soveltuvaksi kuhunkin saneerattavaan kohteeseen valitsemalla sopivat moduulit.