Lämpötilanvalvontareleet

Kaksi lämpötilanvalvontarelesarjaa sovelluksiesi tarpeisiin

 

ABB:n lämpötilanvalvontareleet on suunniteltu mittaamaan niin kiinteiden, nestemäisten kuin kaasumaistenkin aineiden lämpötiloja useilla erilaisilla antureilla. Lämpötilanvalvontareleitä käytetään monissa erilaisissa käyttökohteissa.

Ne valvovat sähkömoottorien, ohjauskaappien ja koontikiskojen lämpötilaa PT100-, PT1000-, NTC- ja PTC-anturien sekä muiden lämpötila-anturien kautta sekä suojaavat muuntajia ylikuumenemiselta.

Saatavilla on kaksi lämpötilanvalvontareleiden sarjaa:

  - Älykkäät: Nämä kehittyneet lämpötilanvalvontareleet voidaan määrittää joko taustavalaistun LCD-näytön tai älypuhelinsovelluksen kautta. Tämä sarja sisältää versioita, joiden sisäänrakennetun Modbus RTU tiedonsiirtoliitännän kautta voi käyttää ABB:n AbilityTM Energy and Asset Manager ratkaisua.

  - Analogiset: Tämä sarja koostuu tunnetuista ja hyväksi havaituista lämpötilanvalvontareleistä. Lämpötilaraja, hystereesi ja muut asetukset on helppo määrittää säätämällä etuosan potentiometrejä.


 

9PAA00000018621_800x536

Tarvitsetko lisätietoa?

CM-TCN
CM-TCS
smr-range 

Innovatiiviset CM-TCN-lämpötilanvalvontareleet voidaan konfiguroida joko taustavalaistun LCD-näytön tai älypuhelinsovelluksen kautta. ABB Epic -sovelluksella parametrien asettaminen ja konfigurointi voidaan tehdä yhdellä kosketuksella, jopa silloin, kun laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Tämä lyhentää asennusaikaa 80 prosenttia. Kun yhtä relettä voi käyttää useisiin tarkoituksiin, varastointitarve pienenee merkittävästi. ABB:n älykkäät valvontareleet ovat todellinen suunnanmuuttaja.

 

 

 


temperature_400x4007f5861eec1f463c09537ff0000433538ABB:n tunnettu CM-TCS-sarja valvoo ja mittaa niin kiinteiden, nestemäisten kuin kaasumaistenkin aineiden lämpötiloja useilla erilaisilla antureilla.  Releet on helppoa ja nopeaa konfiguroida valvomaan minkä tahansa laitteen yli- ja alilämpötiloja tai avoimen ja suljetun piirin mittaustapaa. 
Kun lämpötila alittaa tai ylittää asetetun raja-arvon, relelähtöjen asento vaihtuu konfiguroidun toiminnallisuuden mukaisesti, ja etu-LED-valot ilmaisevat tilan. 
Lue, miten CM-TCS-lämpötilanvalvontareleet suojelevat sovellustasi.
 
Keskeiset hyödyt
• vähemmän katkoksia, nopeampi käyttöönotto
• vähemmän suunnitteluaikaa
• vähemmän valinta-aikaa

Keskeiset ominaisuudet
• eri anturityyppejä, esim. PT100
• erilaisia valvontatoimintoja, mukaan lukien yli-/alilämpötila, ikkunavalvonta
• kaikki määritykset ja säädöt etuohjainten kautta
• yksi tai kaksi raja-arvoa
• avoimen tai suljetun piirin mittaustapa helposti konfiguroitavissa
• oikosulkuvalvonta ja johdinkatkosten tunnistus
• ruuviliitäntä tai Easy Connect -pikateknologia 

Lisätietoa

Videot

Tuotteet ja dokumentit

Product browser
Documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language