Termistorireleet
Suojaa moottoreita ylikuumenemiselta
CM-MSx.xx-tuotesarjan termistorireleet valvovat moottoreiden käämien lämpötilaa. Soveltuu moottoreille, joissa PTC lämpötila-anturit on valmiiksi asennettuina.
Anturit sijaitsevat moottorin käämeissä ja mittaavat suoraan moottorin lämpötilaa. Suoran lämpötilan mittauksen ansiosta termistorireleet voivat arvioida moottorin tilaa, kuten ylikuumenemista, ylikuormitusta ja riittämätöntä jäähdytystä. Tuotemallista riippuen ja ATEX-hyväksynnän ansiosta releitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla.
Edut
- Moottoreiden luotettava toiminta
- Helppo tilan ilmaisu ja vianmääritys
- Mahdollisuus käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla
Ominaisuudet
- Dynaaminen johdinkatkoksen tunnistus
- Laaja syöttöjännitealue: 24–240 V AC/DC
- Anturipiirin oikosulkuvalvonta
- Vikamuisti (laitteesta riippuen)
- Resetointi esim. automaatiojärjestelmän kautta
- Saatavilla ruuvi- tai jousiliitintekniikka