ABB OneTouch

Älykäs ratkaisu älykkääseen kotiin

Oletko etsinyt laitetta, joka yhdistäisi kaikki kotisi älyratkaisut yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään? ABB OneTouch on ratkaisu tähän. Helpon käyttöliittymän lisäksi tyylikäs ja visuaalisesti miellyttävä OneTouch täydentää sisustusta sirolla muotoilullaan.

OneTouch-näyttö toimii sekä ovipuhelimen (Welcome ja Welcome-IP) että ABB free@home:n näyttönä. Käytettäessä OneTouch-näyttöä ABB free@home -langattomien laitteiden kanssa ei tarvitse erillistä System Access Pointia, koska tässä näytössä se on sisäänrakennettuna. Toimii myös Matter-yhteensopivien laitteiden kanssa.

 
Langaton yhteys

Tukee 5 GHz ja 2.4 GHz Wi-Fi -yhteyksiä

Ovipuhelin

Welcome ja Welcome-IP

Automaatio

Integroitu System Access Point ABB-free@home-järjestelmään. Mahdollisuus tehdä myös langattomia lisäyksiä olemassa olevaan järjestelmään.

Termostaatti

Integroitu anturi ja ulkoinen anturitulo

Matter-protokolla

Integroi Matter -yhteensopivia laitteita

Et tarvitse uutta sovellusta

Ohjaa ovipuhelimia ja free@home- sekä Matter-laitteita yhdellä ja samalla sovelluksella

Ominaisuudet

OneTouch mahdollistaa helpon yhteyden ABB:n ovipuhelinjärjestelmiin, ABB-free@home-langattomiin laitteisiin ja Matter-yhteensopiviin laitteisiin, kaikki yhdessä kosketuspaneelissa. Se voidaan myös liittää ABB-free@home-järjestelmään. Tämä integrointi mahdollistaa kaikkien älykodin ominaisuuksien, esimerkiksi ovipuhelimen, valaistuksen ja kaihtimien, hallinnan keskitetysti ja etänä.

Integroitu System Access Point: Yhdistää vaivattomasti ABB:n ovipuhelinjärjestelmät, ABB-free@home-langattomat laitteet ja Matter-yhteensopivat laitteet.

Kokonaisvaltaista ohjausta: Hallitsee ovien avaamista, valaistusta, kaihtimia, lämpötilaa, musiikkia ja paljon muuta yhden kosketuspaneelin avulla.

Parannettu yhteensopivuus: Ohjaa monia ulkoisia laitteita, kuten Philips Hue, LEDVANCE, Velux-ikkunat, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation ja Sonos.

Vaivaton asennus: Integroitu System Access Point ja kaksitaajuinen Wi-Fi tuki (5 GHz + 2.4 GHz) suoraviivaista asennusta varten.

Door communication on Smart Phone
  • Ovipuhelin: Voit vastata ovipuheluihin ABB-free@home NEXT sovelluksella tai puhelimellasi ollessasi kotona tai muualla.

  • Etäyhteys: Keskitetty ohjaus ABB-free@home NEXT sovelluksen avulla, joka mahdollistaa kodin toimintojen hallinnan kaikkialta.

  • Tulevaisuuden kestävä: Soveltuu perus (2-johdin) Welcomeen sekä Welcome IP-ovipuhelinjärjestelmään. Welcome IP vaatii erillisen LAN-adapterin, joka on tulossa Q1 2025.
  • Ennennäkemätön näytön laatu: Erinomainen värien toisto, laaja katselukulma sekä herkkä kosketusliittymä.     

  • Sisäänrakennettu lämpösensori: Vaivatonta sisäilman hallintaa.

  • Tyylikäs estetiikka: OneTouch on saatavilla klassisesti valkoisena sekä mustana, ja uppoasennettuna sen syvyys on vain 10mm - se sulautuu saumattomasti mihin tahansa sisustukseen.

  • Käyttäjäystävällinen: OneTouch toimii ABB:n hiljattain kehittämällä käyttöliittymällä, joka on suunniteltu tarjoamaan intuitiivisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.
voice control device
  • Ääniohjaus:Toimii ääniaktivoitujen laitteiden, kuten Alexan, Sirin ja Google Assistantin kanssa.

  • Laaja yhdisteltävyys: Tukee Matter-yhteensopivia laitteita, kuten Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, ja muita alustoja.
 

Hyödyt

Lue alta miten OneTouch voi muuttaa asuintilan älykkäämmäksi ja verkottuneemmaksi ympäristöksi. OneTouch on täydellinen lähtökohta älykkään kodin luomiselle, olitpa sitten kodinomistaja joka etsii käyttömukavuutta, tai asentaja, jonka tavoitteena on tarjota huippuluokan ratkaisuja.

Kodinomistajat

couple sitting at home OneTouch

Älykkäämpi, verkottuneempi ympäristö

Parannettu yhteentoimivuus: Ohjaa erilaisia laitteita ABB-free@home-järjestelmän integraatioiden ja lisäosien valikoiman ansiosta, kuten Philips Hue, LEDVANCE, Velux-ikkunat, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation ja Sonos.

Tulevaisuuden kestävä: Matter-yhteensopiva. Pysy aallon harjalla järjestelmällä, joka on suunniteltu integroimaan uusia älykkäitä kodintekniikoita sitä mukaa kuin niitä syntyy.

ABBWelcome outdoor station

Täyttä ohjattavuutta käden ulottuvilla

Kattavaa hallintaa: OneTouch:n avulla voit yhdellä kosketuspaneelilla ohjata ovijärjestelmiä, valaistusta, kaihtimia, lämpötilaa ja paljon muuta.

Etäohjaus: Ohjaa älykotiasi ja vastaa ovipuhelimeen etänä ABB-free@home NEXT sovelluksen avulla, varmistaaksesi yhteyden riippumatta siitä, missä olet.

Laajempi yhteensopivuus: OneTouch on saumattomasti yhdistettävissä alustoihin, kuten Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, ja Samsung SmartThings, koska se tukee Matter-yhteensopivia laitteita.

 

Asentaja

Haluatko tarjota asiakkaillesi virtaviivaisen, yhtenäisen älykotiratkaisun? OneTouch on vastauksesi.
OneTouchPanel- person interacting

 

Helppo asennus ja käyttöönotto

Vaivattomat asetukset: OneTouch:ssa on integroitu System Access point sekä 2-taajuinen WiFi -yhteys (5 GHz + 2,4 GHz), joten sen asentaminen on yhtä helppoa kuin pistorasian kytkeminen. Käyttöönotto tapahtuu web-käyttöliittymän tai sovelluksen kautta. Mitään ylimääräistä käyttöönotto-ohjelmistoa ei tarvita.

Keskitetty ohjaus: Tarjoa hallintamahdollisuus yli 150 langattomaan ABB-free@home-laitteeseen sekä kaihtimiin, valaistukseen, ikkunoihin, musiikkiin ja moneen muuhun yhdellä laitteella.

Monipuolinen integrointi: OneTouch voidaan saumattomasti yhdistää ABB-Welcome 2-johdinjärjestelmiin ja se on yhteensopiva tulevien ABB-Welcome IP-ovipuhelinjärjestelmien kanssa, tarjoten asentaijlle monipuolisen ratkaisun erilaisiin kokonaisuuksiin.

 

 

Virtaviivaista älykodin hallintaa

Yksi keskitin: Korvaa useat tukiasemat ja sovellukset OneTouch-laitteella, jolloin älykkään kodin hallinta on suoraviivaista ja intuitiivista.

Maksimaalinen arvo: Parantaa nykyisten ABB-free@home- ja Matter-käyttöön tarkoitettujen laitteiden toiminnallisuutta ja tarjoaa asiakkaille yhtenäisen ja tehokkaan älykotikokemuksen.


Tuotteet ja ladattavat tiedostot

Tuotteet
Dokumentit
Select region / language