KNX-LED-valonsäätimet

Monikanavaiset 210 W ja 315 W -säätimet LED-lampuille

230 V valonsäätimet LED-, halogeeni- ja hehkulamppuvalonlähteille. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.

KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230 V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja halogeenilamppujen, sekä näiden muuntajien säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma 2 W/VA.

Tarvitsetko lisätietoa?

KNX-LED-saadin_UD_S4-210-2-1_O1

Tuotetiedot

Tyyppi  Snro Kuvaus Kanavat
(kpl) 
Nimellisteho Jännitekäyrän
loppuosan
säätö
Jännitekäyrän
alkuosan
säätö 
Moduuli-
leveys
UD/S4.210.2.1
28 145 91 LED-säädin 4 x 210 W,
230VAC
 4 2 – 210 W / kanava,
kanavat yhdistettynä maks. 1 x 600 W,
säätötavasta riippuva
4 x 210 W
1 x 600 W
4 x 80 W
1 x 200 W
 6 mod.
UD/S6.210.2.1 28 145 92 LED-säädin 6 x 210 W,
230VAC
 6 2 – 210 W / kanava,
kanavat yhdistettynä maks. 1 x 800 W,
säätötavasta riippuva
6 x 210 W
1 x 800 W
6 x 80 W
1 x 240 W
 8 mod.
UD/S2.315.2.1 28 145 93 LED-säädin 2 x 315 W,
230VAC
 2 2 – 315 W / kanava,
kanavat yhdistettynä maks. 1 x 500 W,
säätötavasta riippuva
2 x 315 W
1 x 500 W
2 x 120 W
1 x 200 W
 4 mod.
UD/S4.315.2.1 28 145 94 LED-säädin 4 x 315 W,
230VAC
 4 2 – 315 W / kanava,
kanavat yhdistettynä maks. 2 x 500 W,
säätötavasta riippuva
4 x 315 W
2 x 500 W
4 x 120 W
2 x 200 W
 8 mod.
UD/S6.315.2.1 28 145 95 LED-säädin 6 x 315 W,
230VAC
 6 2 – 315 W / kanava,
kanavat yhdistettynä maks. 2 x 700 W,
säätötavasta riippuva
6 x 315 W
2 x 700 W
6 x 120 W
2 x 250 W
 12 mod.

Dokumentit

Tuki ja lisätietoa

Select region / language