Liitä kodinkoneet ABB-free@home-järjestelmään

kitchen_hai_1183x353

Kaikki älykotijärjestelmän kanssa yhteensopivat kodinkoneet voidaan nyt liittää ABB-free@home-järjestelmään. Kun laitteet on liitetty free@homeen, niitä voi käyttää samalla tavalla kuin mitä tahansa ABB-free@home-laitteita. Kodinkoneet voidaan esimerkiksi yhdistää tilanneohjauksiin ja niitä voidaan ohjata samoista kytkimistä kuin muitakin toimintoja (esim. valaistus) tai mobiililaitteilta ja kosketusnäytöiltä.

Tarvitsetko lisätietoa?

home_appliances_1183x592_fin

ABB-free@homeen liitetyt kodinkoneet, kuten pesukoneet, kahvinkeittimet tai uunit, näkyvät omana kuvakkeenaan ABB-free@home-sovelluksessa. Sovelluksen toimintavalikosta voidaan ohjata kodinkoneita, tarkistaa niiden tila ja lisätä niitä tilanteisiin (esim. painikkeeseen, joka sammuttaa samalla kaikki kodin laitteet).

Ominaisuudet ja edut

Home_Appliance_en_392x196
Täydellinen yhteensopivuus

Kaikki älykotijärjestelmän kanssa yhteensopivat HomeConnect- ja Miele@Home-laitteet on helppo yhdistää ABB-free@home-järjestelmään.

home_appliances_392x196
Ajan säästöä

Kun pesukoneen ja kuivausrummun ohjelma päättyy, saat ilmoituksen mobiililaitteellesi ja kosketusnäyttöön - pesuohjelman tilannetta ei tarvitse enää itse käydä tarkistamassa.

switch_ha_392x192
Tilanteiden ohjaus

Liesituulettimen valo ja tuuletus voidaan nyt liittää esim. ruoanlaitto- ja sammuta kaikki -tilanteisiin. Kaikkia kodinkoneita voi ohjata kätevästi myös seinäpainikkeilla, mikä on mahdollista vain free@home-järjestelmällä.

iPhone-7-Plus_392x192
Tilan tarkistus

Aina ärsyttävän epävarma olo! Sammutinko valot alakerrasta? Unohdinko sulkea jääkaapin oven? ABB-free@home-järjestelmän ansiosta näitä huolia ei enää ole, koska sovellus ilmoittaa asiasta heti ja antaa myös muistutuksia.

speaker_amazon_392x196
Parasta mukavuutta

Päivä alkaa aina vain paremmin, koska myös kahvinkeitin käynnistyy itsestään. Valitset vain hyvää huomenta -ohjelman, ja kohta keittiössä tuoksuu vastakeitetty kahvi!

Sijaintiin perustuva ohjaus

Uuni ei saa olla päällä, kun ketään ei ole kotona. ABB-free@home varmistaa, että se sammuu heti, kun lähdet kotoa. Se takaa, ettei sinulla ole mitään syytä huoleen.

Lisätietoa

Select region / language