Pluto-turvalogiikka

Pienikokoinen, tehokas ja helppokäyttöinen turvalogiikka

Pluto on kustannustehokas, tehokas ja pienikokoinen turvalogiikka kaikkiin koneiden turvasovelluksiin. Useimmat markkinoilla olevat turvalaitteet voidaan liittää suoraan Plutoon. Useita turva-antureita voidaan myös liittää yhteen tuloon säilyttämällä samalla korkein mahdollinen turvallisuustaso. Ohjelmointi on helppo suorittaa Pluto Manager -ohjelmiston avulla.

Plutosta on saatavilla ei malleja: yksinkertaisia malleja pienempiin järjestelmiin ja väyläyhteydet sisältäviä malleja suurempiin järjestelmiin. Jotkin Pluto-mallit sisältävät AS-i-liitännän. Saatavilla on myös analogiatulon sisältäviä malleja. 

Ominaisuudet

  • Helppo ohjelmointi ja hyvä tehokkuus
  • Ylimääräistä moduulia nopeuden valvontaan ei tarvita
  • Jopa 32 Plutoa voi vaihtaa tietoja ilman ylimääräistä ohjelmointia
  • Turvaväylä yksinkertaistaa kaappien välisen liitännän PLe/SIL3 -mukaisesti
  • AS-i-mallit yksinkertaistavat liitännän
  • Kattavat tiedonsiirtomahdollisuudet HMI:n ja PLC:n ansiosta

Ominaisuudet

  • Useimmat koneen turvatoiminnot, myös nopeuden ja analogiatulon valvonta
  • Edistykselliset ohjelmointimahdollisuudet
  • Sekvenssi ja TÜV-hyväksytyt toimintolohkot
  • PL e/SIL 3
  • Tukee StatusBusia
    Pluto_B20_and_D45_390x195

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tutustu myös

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Mallit
    Pluto Manager
    Loading documents

    Yksittäinen Pluto

    • Pluto S20 
    • Pluto S46 

    Yksittäisissä Plutoissa ei ole väyläliityntää ja näin ollen ne sopivat täydellisesti pienempiin järjestelmiin, joilla ei tarvitse viestiä muiden Pluto-yksiköiden tai väylämuunninten kanssa.

    Väylällä varustettu Pluto

    • Pluto A20 
    • Pluto B20 
    • Pluto B22 
    • Pluto B46 

    Väylällä varustetuissa Pluto-versioissa on samat ominaisuudet kuin yksittäisessä Plutossa, mutta niissä on lisäksi Pluto-turvaväylä.

    Analogisilla tuloilla varustettu Pluto

    • Pluto D20

    Analogisilla tuloilla varustetuissa Pluto-malleissa on samat ominaisuudet kuin turvaväylällä varustetuissa Pluto-versioissa, mutta lisäominaisuutena on se, että joitakin tuloja voidaan käyttää joko tavallisina turvallisina tuloina tai turvallisina analogisina tuloina.

    Analogisilla tuloilla ja laskurituloilla varustettu Pluto nopeuden valvontaan

    • Pluto D45

    Analogisten tulojen lisäksi näissä Pluto-malleissa on myös tuloja, jotka voidaan määrittää inkrementaalisten enkoodereiden sekä valokennojen, rajakytkimien jne. laskurituloiksi.

    Pluto-lähtömoduuli

    • Pluto O2

    Pluto O2 on turvalähtömoduuli, jolla yksinkertaistetaan turvajärjestelmien laajennusta, kun turvalähtöjä tarvitaan enemmän.

    Jokainen Pluto O2 tarjoaa kaksi riippumatonta turvalähtöä, ja niissä on kaikissa kolme kosketinta, jolloin ylimääräisiä laajennusreleitä ei tarvita.

    • Pluto ja AS-i
    • Pluto AS-i
    • Pluto B42 AS-i

    Pluto Manager 

    Pluto Manager on Pluto-turvalogiikkaa varten räätälöity ohjelmisto.
    Ohjelmointi suoritetaan sekvenssinä, ja yhdessä toimintolohkon kanssa se saa aikaan turvatoimintojen rakenteen. Ohjelmiston mukana toimitetaan ennalta määritettyjä TÜV-hyväksyttyjä toimintolohkoja turvatoimintojen suunnittelutyön helpottamiseksi. 

    Pluto Manager antaa jäsennetyn yleiskatsauksen Plutoista, väylämuunnintimista ja muista komponenteista sekä suurissa että pienissä projekteissa. Se antaa yleiskatsauksen antureista ja toimilaitteista sekä niiden välisistä toiminnoista ja antaa mahdollisuuden niiden ohjaukseen. Pluto Manager sisältää lisäksi ohjelmointi- ja tuoteohjeet Plutoille ja siihen liitettäville apulaitteille. 

    Käyttöliittymän avulla voit tarkistaa tilan suoraan Pluton kahdesta väylävaihtoehdosta, AS-i- ja Pluto-turvaväylästä. Mukana ovat myös diagnostiikkatoiminnot ja tietojen välittäminen toiseen ohjausjärjestelmään. 

    Jotta voit ladata sovellusohjelman Pluto-turvalogiikkaan, tarvitset lisenssiavaimen. Lisenssiavain hankitaan erikseen ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaamme. 

    Lataa Pluto Managerin uusin versio
    Tarjoamme Pluto-turvalogiikalle sarjan kaapeleiden, liitinten, toimintolohkojen ja tunnistepiirien (IDFIX) kaltaisia lisävarusteita. 

    IDFIX


    IDFIX on tunnistepiiri, joka on Pluto-väylän jokaisessa laitteessa yksilöllinen. Siihen sisältyy tunnistekoodi, ja sen avulla logiikkaohjelmaa voidaan levittää verkossa.
    IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language