Laajennettu Orion3-valopuomi
Laajennettuja Orion3-valopuomeja käytetään kehon havaitsemiseen, yleensä käytön suojaukseen, kun tarvitaan mykistystä. Lähetin ja vastaanotin ovat molemmat samassa aktiivisessa yksikössä. Kennot heijastuvat passiivisen yksikön avulla. Vain aktiivinen yksikkö toimitetaan.
Edut
- Mykistysanturit liitetään suoraan valopuomiin, eikä etäkäyttöistä mykistysmoduulia tarvita.
- Paikallinen kuittauspainike voidaan liittää suoraan valopuomiin: kuittauspainikkeen ja sähkökaapin väliin tai ylimääräistä ohjausmoduulia varten ei tarvita kaapelia.
- Jokaisella valopuomilla voidaan seurata toimilaitteita ilman ylimääräistä ohjausmoduulia (EDM-toiminto).
- Vähemmän kaapelointia: vain aktiivinen yksikkö on liitettävä.
- Kohdistusavulla ja laajalla kulmalla helpotetaan kohdistamista.
- Kohdistamista helpotetaan myös kiertokiinnikkeillä.
- M12-liittimillä nopeutetaan kaapelointia.
- Koska kohdistustaso näytetään yksikössä, kohdistusta voidaan parantaa ennen ei-toivotun pysähdyksen tapahtumista.
- Kattava virhemerkinanto lyhentää vianmääritysaikaa.
Ominaisuudet
- Kehon havaitseminen, 2-4 kennoa
- Aktiivinen ja passiivinen yksikkö
- Jopa 8 m:n käyttöetäisyys
- Lujatekoinen profiili
- Paikallinen kuittaus ja EDM
- Mykistystoiminto
- Tyyppi 4