Turva-aitajärjestelmät

Quick-Guard on erittäin muunneltavissa oleva turva-aitajärjestelmä, jossa on mahdollisimman vähän erilaisia komponentteja, kuten alumiiniprofiileita, patentoituja kiinnikkeitä, lukkoja, verkkoja ja kiinteitä tai ääntä vaimentavia paneeleja.

Patentoidun ruuvilukitusjärjestelmämme ansiosta voimme toimittaa kaikki esiasennettuina kiinnitysruuveilla ja -muttereilla. Profiiliin ei tarvitse porata reikiä ja profiilien leikkaukset on valmiiksi tehty. Siksi asentaminen ja muokkaaminen on helppoa.

Quick-Guard voidaan toimittaa paikan päällä suunniteltavaksi (Quick-Guard Express) tai piirustuksen mukaan suunniteltuna ja leikattuna (Quick-Guard -Standard).

    quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tarjontamme

    Tutustu myös

    Dokumentit
    SafeCAD
    CAD-piirustukset
    Loading documents

    SafeCAD

    SafeCAD on AutoCADille tarkoitettu plug-in-ohjelma, jonka ansiosta turvaratkaisuja voidaan mukauttaa nopeasti ja vaivattomasti Quick-Guard-aitajärjestelmämme avulla.

    Ohjelmasyötteenä käytetään yksinkertaista luonnosta suojausjärjestelmästä. Syötetään ovien ja lukkojen sijainnit, verkon, polykarbonaatin, alumiini- tai teräslevyn tai ääntä vaimentavien paneelien valinnat. Ohjelmassa luodaan automaattisesti kolmiulotteiset piirustukset sekä komponentti- ja leikkausluettelot. Näitä piirustuksia käytetään myös kokoamisen tai asentamisen perustana.

    Huomaa, että SafeCADin käyttämiseen tarvitaan AutoCADia. Ohjelman lukituksen avaamiseen ja aktivointiin tarvitaan myös SafeCAD®-lisenssiavainta (ilmainen). Lisenssiavain hankitaan erikseen ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaamme.

    SafeCAD 6 – Windows 7 ja AutoCAD 2015 (64-bittinen)
    SafeCAD 6 – Windows 7 ja AutoCAD 2015 (32-bittinen)
    SafeCAD 6 – Windows 7 ja AutoCAD 2013–2014 (64-bittinen)
    SafeCAD 6 – Windows 7 ja AutoCAD 2013–2014 (32-bittinen)
    SafeCAD 2012 – Windows 7 ja AutoCAD 2012 (64-bittinen)
    SafeCAD 2012 – Windows 7 ja AutoCAD 2012 (32-bittinen)

     

    SafeCAD

    CAD-piirustukset aitajärjestelmiin


    Kolmiulotteiset CAD-piirustukset (erilaisissa CAD-muodoissa):

    Cadenas-turvatuotteet

    Täällä on myös joitakin vanhempia tuotteitamme:

    Solid Components -turvatuotteet



    CAD_drawings_390x195
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language