Quick-Guard Express

Yksinkertainen, paikan päällä mukautettava turva-aita

Quick-Guard Express voidaan asentaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tilaus koostuu vain muutamasta komponentista, joten aitajärjestelmä on helppo asentaa itse paikan päällä. Toimitukseen voidaan tarvittaessa lisätä manuaalinen verkon leikkaustyökalu, jolla verkkoa on helppo leikata.

Edut

  • Helposti mukautettavissa paikan päällä
  • Nopea asennus
  • Kevyt
  • Miellyttävä ulkoasu
  • Olematon huoltotarve
  • Yhteensopiva Quick-Guard Standardin kanssa

Ominaisuudet

  • Kevyet ja vahvat alumiiniprofiilit
  • Moduulit voidaan lyhentää ilman erikoistyökalua
  • Kahden moduulin välissä voi olla jopa 45° kulma
  • Ei porausta, ei hitsausta
  • Esikasatut lisätarvikkeet
    quick-guard_E_fencing_system_1950x975

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tutustu myös

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language