Koteloidut kytkinvarokkeet
Henkilöiden ja laitteiden suojaus
Koteloituja kytkinvarokkeita käytetään pääkytkiminä ja ne suojaavat ylikuormalta ja oikosuluilta. Koteloituja kytkinvarokkeita on saatavilla 20 ampeerista 800 ampeeriin (IEC) BS- ja DIN-sulakkeille.
- Pitkäikäinen ja kestävä
Kotelot on valmistettu laadukkaasta UV-säteilyä kestävästä materiaalista, jonka suojausluokka on IP65. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Sähköonnettomuuksia estävä
Ominaisuudet, kuten riippulukoilla lukittavat kahvat ja kannen lukitus, mahdollistavat turvalliset huolto- ja asennustyöt.
- Nopea ja helppo valinta
Verkkopohjaisen kytkimen valintatyökalun avulla käyttäjä voi valita sovellukseen parhaiten sopivan kytkimen helposti.
- Hyvä suorituskyky ja luotettavuus