Koteloidut kuormankytkimet
Turvallinen ja luotettava
Koteloituja kytkimiä käytetään pääkytkiminä useissa sovelluksissa. Valikoimaamme kuuluu laadukkaita koteloituja kuormankytkimiä virta-alueelle 16–1 600 A (IEC). Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.
- Pitkäikäinen ja kestävä
Kotelot on valmistettu laadukkaasta UV-säteilyä kestävästä materiaalista, jonka kotelointiluokka on IP65. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Sähköonnettomuuksia estävä
Ominaisuudet, kuten riippulukoilla lukittavat kahvat, kannen lukitus ja kaasupaineen päästävä toiminto, mahdollistavat turvalliset huolto- ja asennustyöt.
- Nopea ja helppo valinta
Verkkopohjaisen kytkimen valintatyökalun avulla käyttäjä voi valita sovellukseen parhaiten sopivan kytkimen helposti.
- Säästöä asennusajasta ja -kustannuksista