Alumiinikoteloidut turva- ja kuormankytkimet 16–600 A


Optimoitu logistiikka
ABB tarjoaa laajan valikoiman alumiinikoteloissa olevia kuormankytkimiä ja turvakytkimiä 16 – 600 A. Valikoimassa on 3- ja 4-napaisia versioita, sivulta ja edestä ohjattavia kytkimiä joko punaisella tai mustalla kahvalla.

Luotettava ääriolosuhteissa
Kotelot on valmistettu kestävästä ja laadukkaasta ruiskuvaletusta alumiiniseoksesta, joka kestää vaativissa olosuhteissa niin sisällä kuin ulkonakin. ABB:n turvakytkimillä on EMC-hyväksyntä, minkä ansiosta ne soveltuvat sähkömagneettisia häiriöitä sisältäviin ympäristöihin.

Turvallinen ja suojattu
Kaikki koteloidut ja turvakytkimet on testattu IEC 60947-3 -standardin mukaisesti.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tutustu myös

Select region / language