Banner_bg34_fi

ABB:n parannetut OT Plus turvakytkimet ovat luotettavia, ja ne suojaavat käyttäjiä entistä paremmin ja täyttävät samalla pitkän aikavälin huoltotarpeet. Mikäli laitteen huoltoa tarvitaan, voit luottaa siihen, että ABB:n OT Plus turvakytkimet erottavat sovelluksesi luotettavasti ja turvallisesti.

Tarvitsetko lisätietoa?

—
Arvolupaus

Turvallinen

  • Turvallinen huoltohenkilöstön käyttöön, koska kytkin minimoi sähköiskun tai mekaanisten vammojen vaaran
  • Estää koneen tahattoman käynnistymisen huollon aikana
  • Lukittava kahva varmistaa turvallisemman huollon ja asennuksen
  • Kahvassa sertifioitu turvallisen tilan merkintä
  • Säädettävä neljännen navan ajoitus

 


Luotettava

  • Parannettu suorituskyky 16–125 A:n alueella
  • Kestävät materiaalit takaavat pitkän käyttöiän
  • Kolmannen osapuolen CB-sertifiointi takaa laadun ja määritetyt ominaisuudet
  • IEC-vaatimustenmukaisuus varmistaa laadullisen suorituskyvyn

Joustava

  • Uudistettu apukosketinlohko: avautuva ja sulkeutuva kosketin samassa lohkossa, helppo asennus vain yhdellä napsautuksella
  • Laaja valikoima kestäviä koteloita mihin tahansa ympäristöön
  • Helppo kaapelointi: standardoitujen kaapeliläpivientien avulla asennus hoituu nopeasti ja helposti
  • Verkkotyökalu e-Configure helpottaa tuotevalintaa

 


gettyimages_1332822093-large-(2)-compressed

Erinomainen valinta rakennus- ja teollisuussovelluksiin

ABB:n OT Plus turvakytkimien valikoima on markkinoiden kattavimpia. Löydät aina tarpeisiisi sopivan korkealaatuisen tuotteen. Kotelot on valmistettu muovista, teräslevystä, alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä, ja ne on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita. Ne ovat myös yhteensopivia kaikkien tärkeimpien sähköjärjestelmien kanssa.

Ekologisuutta kestävällä muotoilulla

ABB:n OT Plus turvakytkimet parantavat suorituskykyä ja vähentävät samalla ympäristövaikutuksia, sillä tehohäviöt ovat keskimäärin jopa 31 % vähemmän, materiaalit ovat kierrätettäviä ja kytkinten valmistusprosessi on optimoitu ympäristöystävälliseksi käyttämällä paikallista hankintaa.
gettyimages_1332822093-large-(1)-compressed-(1)

Ajankohtaista

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language