SEN Plus -keskukset koostuvat syöttö-, moottorilähtö- ja jakelukentistä. Keskukset voidaan toteuttaa yksipuolisina tai selät vastakkain. Perusrakenteena toimii moduuli (k × s × l) 2200 × 600 × 600 mm, johon voidaan lisätä kaapelointitila mahdollistamaan kaapelointi joko ylä- tai alakautta.
Rakenne täyttää sisäisen osastoinnin vaatimukset Form 4 -tasolle asti. Form 4 tarkoittaa, että jokainen toiminnallinen yksikkö sekä sen liittimet on eroteltu toisistaan ja päävirtakiskoista erillisillä väliseinillä tai suojilla. Kaapeloinnille on tarjolla joustavat ratkaisut, kuten ylä- ja alapuoliset kaapeloinnit, sekä mahdollisuus omiin kaapelointitiloihin jokaiselle lähtöyksikölle.
Kojeistossa käytetään laajaa valikoimaa syöttölaitteita: kiinteitä ja ulosvedettäviä Emax2‑ ja Emax3 -ilmakatkaisijoita, OS-sarjan kytkinvarokkeita ja Slimlinen jonovarokekytkimiä, OT‑sarjan kuormankytkimiä, Tmax XT ‑kompaktikatkaisijoita sekä nopeasti vaihdettavia lähtömoduuleja täysin ulosvedettävinä malleina. Nämä lähtömoduulit ovat yhteensopivia IEC 947 ‑standardin mukaisesti testattujen ja suunniteltujen
teollisuuskomponenttien kanssa, mikä varmistaa saumattoman järjestelmäkokonaisuuden.
Tärkeimmät hyödyt
- Jäykkä runkorakenne: Hitsaukseton, sinkitty, itsekantava vankka rakenne, joka koostuu kolmesta perusosasta. Ei teräviä reunoja
- Korkea käyttöturvallisuus: Oikosulkukestävät ja itsestään paikoilleen kohdistuvat kiskokoskettimet takaavat turvallisen käytön
- Nopea ja helppo kaapelointi: Valmiiksi määritellyt kiskoliitynnät tai kytkentärimat
- Kestävä pintakäsittely: Iskun- ja naarmunkestävä pulverimaalaus, soveltuu myös vaativampiin ympäristöolosuhteisiin
- Optimoitu käyttökokemus: Ovien avautumiskulma 135–185°, selkeä ohjaus ja indikointi
- Kattavat digitaaliset ratkaisut tehonhallintaan, sähkönjakeluun ja prosessinohjaukseen
Tärkeimmät ominaisuudet
- Modulaarinen pienjännitejakelu- ja moottoriohjauskeskus 690V, 6300A ja Icw 100kA
- Kotelointiluokka: IP30–IP54 pöly- ja vesitiiviys (IEC 60529)
- Joustava ja kompaktirakenteinen: Lopullinen kokoonpano voidaan määritellä juuri ennen toimitusta "add-on" -konseptin ansiosta
- SEN Plus Pro ‑konfigurointityökalu mahdollistaa kojeiston täydellisen suunnittelun sekä dokumentoinnin sisältäen kaiken tarvittavan, kuten kompoinenttiluettelon (BOM), layout-kuvat sekä hinnoittelun