Pienjännitetuotteemme ja -järjestelmämme tarjoavat suojauksen, ohjauksen ja mittauksen sähköasennuksiin, kotelointiin, keskuksiin, elektroniikkaan sekä teollisuuden sähkömekaanisiin laitteisiin, koneistoihin ja niihin liittyviin palveluihin. Ratkaisumme tuovat luotettavuutta ja tehokkuutta kaikille toimialoille mukaan lukien asuinrakennukset.
Tilaa uutiskirje, niin saat ajankohtaista tietoa uutuuksista ja koulutuksista
Kun tarvitset lisätietoa, teknistä apua tai haluat tehdä tilauksen, asiantunteva henkilöstömme on apunasi.
Pjelaxin koulu ja päiväkoti Närpiössä hyötyvät nyt luotettavasta ja saumattomasta virransyötöstä ABB:n automaattisen TruONE-vaihtokytkimen ansiosta. Näin varmistettiin, että koulu ja päiväkoti pysyvät toiminnassa myös sähkökatkojen aikana.
ABB on tunnettu innovatiivisista ratkaisuistaan ja teknologisesta edelläkävijyydestään, mutta yksi merkittävä tekijä, jolla haluamme erottautua muista toimijoista markkinoilla, on asiakaspalvelumme kyvykkyys.
ABB:n ratkaisut auttavat generaattoreita paitsi tuottamaan sähköä, myös integroitumaan järjestelmiin parantaen samalla luotettavuutta ja joustavuutta. Tutustu ABB:n ratkaisuihin, jotka parantavat sähköjärjestelmien integraatiota.
Vantaan Koivuhakaan valmistuu keväällä 2025 merkittävä piikiekkojen valmistustehdas, kun Okmeticin jätti-investointi, 400 miljoonan euron tehdaslaajennus otetaan käyttöön. Tehtaan sähkönsyöttöjärjestelmä nojaa pitkälti ABB:n teknologiaan.
Raumalaista puutaloyhtiötä 50 vuotta palvellut Kabeldon-sähkönjakokaappi korvattiin tuoreemmalla ja tehokkaammalla. Uusi ABB:n Kabeldon-kaappi tarjoaa asukkaille nykyaikaisen sähkönsyötön lisäksi valmiuden sähköautojen lataukseen.
ABB Smart Power tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja, jotka mahdollistavat korkean suorituskyvyn, energiatehokkuuden ja turvallisuuden. Tutustu uuteen sivustoon!
EPiC-sovellus on uusi ilmainen mobiilisovellus, jolla saat parhaan hyödyn ABB:n pienjännitetuotteista. EPiC on täydellinen digitaalinen kumppanisi, joka ohjaa sinua tuotteen konfiguroinnissa, asennuksessa, käyttöönotossa ja tuessa, älykkäällä tavalla.
ABB aloittaa yhteistyön ArcelorMittalin kanssa ja ottaa luotettavassa Kabeldon-sähkönjakelujärjestelmässään käyttöön XCarb®-teräksen, joka sisältää paljon kierrätysterästä ja valmistetaan yksinomaan uusiutuvalla energialla.
When ABB partner Promeco was commissioned by Rauma Marine Constructions (RMC) to produce the main panel solutions for two TT-Lines vessels, the solution demonstrated how digitalization in shipbuilding is progressing. Collaboration between Promeco, ABB and RMC was a significant factor in the program’s success.
TruONE edustaa merkittävää muutosta tekniikassa ja suurta läpimurtoa kriittiselle sähkönjakelulle. TruONE on myös osa ABB EcoSolutions™ -tuotevalikoimaa. Katso ABB:n tuotemarkkinointipäällikkö Terttu Hautamäen video ja tutustu TruONEEn!
Valvo, ohjaa ja kytke koneita: näin varmistat koneturvallisuuden vaatimusten täyttymisen ja parannat tuotannon tehokkuutta. Ratkaisuillamme voit nopeasti parantaa toiminnan tehokkuutta ja saavuttaa vaaditun koneturvallisuuden tason. Tutustu tarkemmin!
ABB Lite Panel Pro edustaa valvonnan huippua, tarjoten monipuolisen hallintapaneelin jossa on suuri kosketusnäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä. Lite Panel Pro mahdollistaa kytkettyjen pienjännitelaitteiden valvonnan paikallisesti tai pilvipalvelussa, kun se on liitetty ABB Ability™ Energy Manageriin.
100 vuotta sitten Hugo Stotz teki historiaa. Sähköistymisen myötä sähköturvallisuudesta tuli yhä tärkeämpää. Stotz kehitti tällöin ensimmäisen uudelleen päälle kytkettävän johdonsuojakatkaisijan, joka patentoitiin vuonna 1924. Keksintö muutti tapaa, jolla tänä päivänäkin suojelemme sähköjärjestelmiämme.
ABB:n teknologiat ja ratkaisut auttavat yhteiskuntaa, teollisuutta ja kuluttajia optimoimaan, sähköistämään ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tutustu ABB:n EcoSolutions -tuotteisiin.
Uusi all-in-one OT Plus -kytkinsarja perustuu ABB:n alkuperäisen OT-tuotesarjan taattuun turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
Promeco toteutti laivan pienjännitesähköjakelun lukitukset ja ohjaukset väyläpohjaisen ratkaisun avulla. Promecon työstämä ratkaisu on selkeä jatkumo kohti ABB:n tarjoamaa digitaalisuutta laivanrakennuksessa.
ABB:n Smart Power liiketoimintayksikkö Vaasassa panostaa tehtaansa pakkausmateriaalien harmonisointiin ja vähentämiseen
ABB on laajentanut Nordicab-kaapelijakokaappien tuotesarjaa 1280 mm leveällä kaapilla. Z-kiskojärjestelmällä oleva uusi iso kaappi soveltuu kaupunkiympäristöön, jossa tarvitaan useita sulakelähtöjä ja enemmän kiskotilaa kaapelijakokaapin sisällä.
Energianmittaukseen ja sen keräämän datan älykkääseen analysointiin liittyvät ratkaisut kiinnostivat ABB:n keskusvalmistajille järjestämässä koulutustapahtumassa Italiassa.
ABB:n Electrification Smart Power toimittaa sähköistykselle ja energiasiirtymälle ratkaisevan tärkeitä energianjakelu- ja -hallintateknologioita. EPD-selosteet ja EcoSolutions-tiedot ovat nyt Smart Power -divisioonan merkittävimmissä tuotteissa.
Webinaarissa esittelimme ABB:n energiatehokkaat teholähteet.
Bussiliikenne kaupungeissa sähköistyy vauhdilla ja samassa tahdissa rakennetaan latausinfraa. Sähköbussien latausasemia toimittava Enerqo panostaa infran rakentamisessa laadukkaiden laitteiden lisäksi eri tahojen yhteistyöhön.
Korkean hyötysuhteen moottoreilla on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä? Premium-hyötysuhteen moottorit käynnistetään ABB:n AF09…AF190-kontaktoreilla ja moottorinsuojakatkaisijoilla.
ABB:n kumppaniyritys OUTEKOn räätälöimät turvakytkimet helpottavat huoltoja ja parantavat turvallisuutta Kittilän kultakaivoksen uudella typenpoistolaitoksella.
ABB lanseeraa uuden puolijohdekatkaisijan seuraavan sukupolven turvallisia ja energiatehokkaita tasasähköjärjestelmiä (DC) varten. DC- jakelu on ratkaisevassa asemassa strategioissa, joilla parannetaan merenkulun ja alusten vastuullisuutta ja energiatehokkuutta.
ABB Oy ja sähkö- ja automaatiokeskusten valmistaja OUTEKO solmivat kumppanuussopimuksen koteloitujen turvakytkinprojektien räätälöinnistä
ABB Suomi ja Jonator Oy allekirjoittivat kumppanuussopimuksen koteloitujen turvakytkinprojektien räätälöinnissä
Oilonin Kokkolan tehtaan testipenkin sähkönsyöttö tapahtuu ABB:n Tmax XT -kompaktikatkaisijoiden kautta. Tarkat mittaukset varmistavat, että luvatut suoritusarvot saavutetaan myös todellisissa käyttöoloissa.
Kabeldon-jakokaapit ovat Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle tuttu luottotuote. Pienellä virityksellä ne palvelevat myös sähköautojen suurteholatausasemia.
Vaasan Toripysäköinti Oy on uudistanut sähköautojen latauspisteet yhteistyössä Vaasan Sähkön kanssa. Mukana projektissa on ollut myös ABB. Latauksen suuri virrantarve edellytti Kabeldonin jakokaapin räätälöintiä, jonka SLO mahdollisti.
Borealis Polymersin tehtaalla ABB:n valokaarivartijat ovat suojanneet ihmisiä ja turvanneet tuotantoa jo 1980-luvulta lähtien.
LUT-yliopisto rakentaa Lappeenrannan kampukselleen uutta suurnopeuslaboratoriota. ABB on ollut mukana toimittamassa laboratorion sähkönjakelua yhdessä kotimaisen sähkökeskusvalmistaja E Avenue Oy:n ja Etec Automation Oy:n kanssa.
ABB:n Kabeldon kaapelijakokaappi tarjosi oivat mahdollisuudet sähkökeskuksen räätälöintiin – myös vaativiin ahvenanmaalaisiin olosuhteisiin.
70 vuotta täyttävä Harvia on 2000-luvulta lähtien ollut globaalisti suurin kiuasvalmistaja maailmassa. Harvia luottaa kiukaissaan ABB:n teknisiin komponentteihin.
Uuden Wasalinen matkustaja-autolautan sähkönjakelun osana ovat Modbus ethernet -verkkoon kytketyt katkaisijat.
ABB:n valmis jakokeskusratkaisu mahdollisti vaivattoman sähköautojen latauspisteen asennuksen hotelli Puijonsarveen.
Valitse ja koordinoi tuotteet helposti ABB:n pienjännitetarjonnasta.
Lataa materiaaleja ja esitteitä.
ABB Connect Partner Hub on verkkoyhteisö, joka tarjoaa palveluihin liittyvän portaalin.
Konfiguroi katkaisijat ja valitse muut käyttöösi sopivat pienjännitekomponentit.
Helpompaa kodin ohjausta
Tulevaisuuden älykkäämpi koti - jo tänään
Rakennustietojen mallintaminen BIM-työkalun avulla
Huippuluokan pilvipalveluratkaisu, jolla hallitaan energiankäyttöä ja resursseja yhdessä intuitiivisessa käyttöliittymässä.
Writing the future of safe, smart and sustainable electrification
ABB edistää digitaalista muutosta tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja, jotka mahdollistavat korkean suorituskyvyn, energiatehokkuuden ja turvallisuuden.
Tarjoamme sovelluksia jotka on suunniteltu toimialallesi ja mukautettu sinulle.
Digitaalinen assistentti kaikkiin sähköistystarpeisiisi
Tilaa ABB Electrificationin uutiskirje! Saat toimialasi tuoreimmat uutiset ja tuoteuutuudet sekä kutsut uusimpiin koulutuksiin ja tapahtumiin suoraan sähköpostiisi.
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.