Moottorin käynnistyksellä on väliä

ABB:n pehmokäynnistimet pidentävät moottorin käyttöikää suojaamalla sitä sähköiseltä rasitukselta.

Pehmokäynnistimet optimoivat käynnistysvirrat, jotka tavallisissa käynnistysmenetelmissä rasittavat moottoria merkittävästi. Moottori on turvassa useiden sisäänrakennettujen moottorinsuojaustoimintojen ansiosta.

ABB:n pehmokäynnistimet on myös helppo asentaa, ja ne lyhentävät asennus- ja käynnistysaikaa helppokäyttöisyyden ansiosta. Kaikki tarvittava on yhdessä laitteessa, ohituskontaktorista ylikuormitussuojaukseen, joten yksi pehmokäynnistin muodostaa pienikokoisen ja kokonaisvaltaisen käynnistysratkaisun.

Lisäksi ABB:n pehmokäynnistimen lukuisat sovelluskohtaiset ominaisuudet auttavat parantamaan tuottavuutta. Momenttiohjaus, pumpun puhdistus ja lukuisat muut ominaisuudet mahdollistavat paljon muutakin kuin pelkän pehmokäynnistyksen.

 

Edut

  • Parantaa moottorin käyttövarmuutta
  • Tehokkaampi asennus
  • Sovelluksen parempi tuottavuus.

Ominaisuudet  

  • Tarjonta: PSTX, PSE ja PSR
  • Kattavat kaikki moottorisovellukset välillä 3 A – 2160 A
  • Alennettu käynnistysvirta ja moottorin sekä verkon pienempi sähköinen rasitus
  • Nopea ja vaivaton asentaa sekä käyttöönottaa.
Softstarter family

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

Tuotetiedot ja dokumentit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language