ABB Ability™ Energy and Asset Manager

abbability_energyassetmanager_header_small_

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager on huippuluokan pilvipalveluratkaisu, jolla hallitaan energiankäyttöä ja resursseja yhdessä intuitiivisessa käyttöliittymässä. ABB AbilityTM Energy and Asset Managerilla voi seurata resursseja ja sähkönjakelua etäyhteydellä. Ohjelmasta saatavien tietojen avulla voit minimoida kustannukset ja riskit sekä maksimoida suorituskyvyn ja turvallisuuden kaikessa toiminnassa. Haluatko aloittaa heti? Energy and Asset Managerin voi ostaa tai sitä voi kokeilla helposti ABB Ability MarketplaceTM -portaalissa.



             Yksi ratkaisu kaikkeen resurssien ja energian hallintaan

Capture

 

Parempi suorituskyky tuottaa arvoa

Yleisen tehokkuuden parantaminen ABB AbilityTM Energy and Asset Managerilla tuo säästöä jopa

20

energialaskuista

100

suunnittelemattomasta työstä

40

kunnossapitokustannuksista

30

käyttökustannuksista

 

Lue, miten ABB Ability™ Energy and Asset Manager luo arvoa alallasi

Valmistus- / elintarvike- ja juomateollisuus
Kiinteistöt
Konesalit
Kemikaali-, öljy- ja kaasuteollisuus

ABB AbilityTM Energy and Asset Managerilla voit

  • optimoida laitteiston suorituskyvyn ja siten varmistaa luotettavuuden sekä maksimoida tuotteiden laadun ja yhdenmukaisuuden 
  • tunnistaa tehokkuuspuutteet sekä optimoida energiankulutuksen ja siten alentaa kustannuksia ja vähentää päästöjä   
  • vähentää turvallisuusriskejä 

AdobeStock_63706797-Small

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager on tehokas kiinteistönhallintajärjestelmä, jolla sidosryhmät voivat

  • tarkastella, hallita ja optimoida kiinteistöjärjestelmiä mistä ja milloin tahansa
  • käyttää ennakoivaa (olosuhteisiin perustuvaa) kunnossapitoa ja varmistaa sähköjärjestelmän ja -laitteiston luotettavuuden ja käytettävyyden
  • optimoida energiankulutuksen reaaliaikaisesti, jotta saavutetaan maksimaalinen energiatehokkuus ja alhaisemmat kustannukset

HSBC in London-Small

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager siirtää konesalit tulevaisuuteen esimerkiksi seuraavilla ominaisuuksilla:

  • reaaliaikainen verkkoinfrastruktuurin hallinta
  • sähkönsyötön jatkuvan tehokkuuden ja luotettavuuden varmistaminen
  • maksimaalinen käytettävyys resurssien optimoinnilla

ABB Datacenter-Small

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager auttaa ratkaisemaan haasteita, sillä sen avulla voidaan

  • tunnistaa ja korjata laitteisto-ongelmia, välttää tuottavuuden heikkeneminen ja alentaa huoltokustannuksia huomattavasti
  • varmistaa paras mahdollinen sähkönjakelun tehokkuus ja luotettavuus
  • tehdä nopeita, tietoon perustuvia päätöksiä, joilla saavutetaan maksimaalinen käytettävyys, turvallisuus, nopeus ja tuotto


Oil & Gas 4-Small

Energian ja resurssien helppoa hallintaa

Energian- ja resurssienhallintamoduuleja voi ostaa yhdessä tai erikseen tarpeiden mukaan. Valvonta voidaan jakaa myös yksittäisiin laitteisiin ja/tai alijärjestelmiin, esimerkiksi hissiin, yksittäiseen LVI-järjestelmään tai tuotantolinjaan.

ABB Ability™ Energy Manager

Energiatehokkuudesta on tullut välttämätöntä, jotta toiminta voi olla kustannustehokasta. ABB AbilityTM Energy Manager antaa reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta ja tunnistaa parannettavat alueet. Se on skaalautuva yhdestä kohteesta useaan valvottavaan kohteeseen, jossa on satoja käyttäjiä.

 

Seuraa

Seuraa kohteesi suorituskykyä, valvo sähköjärjestelmää ja kohdenna kustannukset oikein.

 

Analysoi  

Ajasta automaattisia datavientejä, paranna resurssien käyttöä ja tee perusteltuja päätöksiä.

 

Toimi

Määritä hälytykset ja ilmoitukset avainhenkilöille sekä toteuta tehokas strategia energiansäästön saavuttamiseksi yksinkertaisella tavalla.

ABB Ability™ Asset Manager

ABB AbilityTM Asset Managerilla resurssien suorituskykyä voi hallita ennennäkemättömän helposti ja joustavasti. Voit seurata ja optimoida laitteiden toimintaa missä ja milloin tahansa intuitiivisella graafisella käyttöliittymällä. Näin voit parantaa kohteen luotettavuutta ja käytettävyyttä sekä minimoida suunnittelemattomat huoltoseisokit.

 

Kunnonseuranta

ABB AbilityTM Asset Manager kerää reaaliaikaista tietoa eri resurssien toiminnasta pien- ja keskijänniteympäristöissä.

 

Ennakoivaa analytiikkaa

Havaitse mahdolliset viat kuntoarvioiden, suorituskykytrendien ja hälytysten avulla.

 

Kunnossapidon suunnittelu

Resurssien kunnon juurisyyanalyysit mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon. Tämä lyhentää merkittävästi suunnittelemattomia seisokkeja ja pienentää käyttökustannuksia.

Tutustu ABB:n energian- ja resurssienhallintaratkaisuihin

beyond-connected-banner_design-and-specification
Websivu
Beyond connected - Turvalliset, älykkäät ja kestävät ratkaisut kiinteistön sähkönjakeluun

ABB Ability™ Energy and Asset Manager: arkkitehtuuri ja MSFT Azure -alusta

 

Lisätietoa

Marketplace purchase banner

Ota yhteyttä, jos haluat tietää, mitä hyötyä ABB AbilityTM Energy and Asset Managerista on organisaatiollesi.  

 

 

Select region / language