Uuden sukupolven OT Plus kytkinperhe kehitettiin vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Mekaanisesti ja sähköisesti parannettu ja pääosin kierrätettävissä olevasta materiaalista valmistettu tuotesarja kattaa kuorman- ja vaihtokytkimet 160A ja jopa 800V asti. Tuotekehityksessä on panostettu helppokäyttöisyyteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen ja asennettavuuteen. Pääsy reaaliaikaiseen digitaaliseen dataan tuotteen QR-koodia skannaamalla säästää aikaa.
Tehohäviöt alas – säästöjä ylös
OT Plus tuotesarjassa tehohäviöt saatiin pienenemään keskimäärin 31% edellisen sukupolven kytkinsarjaan nähden. Vaikka yksittäisen kytkimen tehohäviöllä ei ole juurikaan merkitystä, on vuodessa 8760 tuntia ja mikäli isoja määriä laitteita on koko ajan sähköistettynä, saadaan tuntuvia säästöjä sähkölaskussa ja sähkönkulutuksessa.
Kestävä pakkaus on osa vastuullista kokonaisuutta
Pakkausmateriaalilla ja -tavalla on väliä. Bulkkipakkauksissa jätteen määrä on pienempi ja aikaa säästyy yksittäispakattujen pakkauksien avaamiseen ja kierrättämiseen nähden. OT Plus kytkimet on pakattu FSC-sertifioituihin pakkauksiin. FSC-sertifiointi (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen merkintäjärjestelmä, joka varmistaa, että puu- ja paperituotteiden raaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Sertifikaatti kattaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän metsänhoidon. OT Plus -tuotesarja on myös osa ABB:n EcoSolutions-ohjelmaa, jonka avulla saadaan lisätietoja tuotteen koko elinkaaresta.
Valmistettu nettonolla-tehtaassa Vaasassa
OT Plus kytkimet valmistetaan uusiutuvalla energialla toimivassa nettonolla-kytkintehtaassa Vaasassa. Täysin automatisoidulta linjastolta lähtee päivittäin useita tuhansia kytkimiä ympäri maailmaa. Kytkimiä käytetään hyvin laajasti teollisuudessa, kiinteistöissä ja jakeluverkoissa pienjännitekeskusten yhtenä tärkeimpinä komponentteina kytkemään, johtamaan ja katkaisemaan sähkönjakelu luotettavasti ja turvallisesti.
Kirjoittajasta

Terttu Hautamäki toimii Suomen ABB:n Electrification Markets -yksikössä pienjännitetuotteiden tuotemarkkinointipäällikkönä.