CombiLine N
ABB:n erittäin edistynyt ja nopeasti asennettava järjestelmä tekee modulaaristen keskuspaneeleiden viimeistelystä vaivattoman prosessin.
CombiLine-moduulien toimituksen kolme avainsanaa ovat yksinkertaisuus, nopeus ja turvallisuus.
- Täysin ennalta koottuna (komponentteineen tai ilman)
- Yksittäisinä osina
- Lavalla purettuna / modulaarisena
Jatkuvan asiakaspalautteen johdosta on kehitetty lisämoduuleita jokaiseen sovellukseen sopivan sarjan laajentamiseksi.
Edut
- Laaja valikoima moduuleita
- Aikaa säästävä ratkaisu, nopea rakentaa; vaihtoehtona ennalta koottu toimitus
- Yksittäinen yhtenäinen sisäänajomenetelmä Torx-ruuveilla
- Kaikkien koteloiden muodostaman sarjan sovittaminen
Ominaisuudet
- Muovikannet
- 3 leveyttä (250, 500, 750 mm)
- Nimellisvirta In jopa (400 A) 850 A