TwinLine N 55
TwinLine-järjestelmän myötä ABB on ottanut uuden edistysaskeleen nykyaikaisen virranjakelun alalla. TwinLine N 55 on testattu IEC 61439 -standardin sekä DIN EN 61439 -standardin osien 1, 2 ja 3 vaatimusten mukaisesti. TwinLine N 55 -järjestelmä on kokonaisvaltainen tuotesarja, joka on saatavilla molemman suojausluokan mukaisena ja kolmella keskussyvyydellä (syvyys 225 / 275 / 350 mm) sekä aina korkealla IP55-suojausluokalla.
Jatkuvuus on näiden seinään ja lattialle asennettavien keskusen pääperiaate. Niiden suojaus on erinomainen, ne on helppo asentaa ja tuotevalikoima vastaa kaikkia alan tarpeita.
Edut
- Laaja valikoima seinään ja lattialle asennettavia kaappeja; jopa 424 eri kokoa
Innovatiivinen laippateknologia työkaluttomalla asennuksella ja kaapelien sisäänvientiin tarkoitetulla lisätilalla
- Kaikki keskukset voidaan vaivatta kytkeä sarjaan sekä vaaka- että pystysuoraan jokaisen kaapin syvyyden puitteissa
- Innovatiivinen pakkauskonsepti parhaaseen mahdolliseen suojaukseen koteloiden koonti- ja kaapelointitoimenpiteiden aikana
- Yksinkertaistetuilla lisävarustekonseptilla taataan täydellinen joustavuus inventaariotasoja alennettaessa
Ominaisuudet
- Hitsatut kotelot
- Nimellisvirta In jopa 850 A
- Molemmat suojausluokat: I, maadoitettu, ja II, kaksinkertainen eristys
- IP-suojausluokka: