UK 500 终端配电箱

时尚的民用产品,适用于居民住宅,具有金属镶边框架,提供多种附件可选


UK500 是为住宅设施设计的嵌入式终端配电箱,得益于多种内部配置与多种箱门,能够满足包括高端场所在内的装潢要求。箱体不卷曲、不易坏、不可燃,同时具有以下特性:

  • 壁夹具有两种功能:用作隔片或深度调整片
  • 可分离入口法兰,方便电缆插入
  • 适用于中空墙安装
  • 去应力电缆梳牢固固定电缆
  • 可拆卸DIN导轨架,方便在工作台上布线
  • 卡入式安装新型N/PE快接端子
  • 速动螺钉
  • 接头可密封,内部空间充足,易于操作和布线
  • 柜门两种颜色可选,可打开至180度,方便操作

主要优势

  • 多种箱门和表面处理,满足各种装潢要求
  • 配备去应力电缆梳的专业电缆入口
  • 多种卡入式端子板(两色可选),可安装在箱体上部或下部,实现更高灵活性
  • 广泛尺寸:12 至 56 号

主要特性

  • IP30
  • In 63 A
  • 电流高达 63 A
    保护类别:II(特定型号可选 1 类)
  • 金属镶边框架


Tarvitsetko lisätietoa?

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language