Lattialle asennettavat keskukset

Oikea lattialle asennettava keskus jokaiseen sovellukseen  

Voimme tarjota oikean, käytännöllisen ratkaisun jokaiseen sovellukseen laajasta maadoitetusta ja kaksinkertaisella eristyksellä varustetusta (suojausluokka I ja II) lattialle asennettavien keskusen (H- ja HS-sarja) valikoimastamme.

Muotoilu ja RAL7035-jauhepäällyste sopivat yhteen olemassa olevien keskussarjojen kanssa. EDF-pikajärjestelmän avulla tehtävä laajennus on nopea ja vaivaton, kuten kaikkien ABB:n modulaaristen keskusen kohdalla.

Keskukset valmistellaan mittaripaneeleiden, keskusten, yhdistelmäsarjojen tai modulaarisen CombiLine-N-keskusjärjestelmän integrointia varten. Laipoissa on aukkoja paneelin leveyttä kohti sekä ylä- että alaosassa.

Edut
  • Kilpailukykyiset lattialle asennettavat keskukset
  • Tyhjä keskus asennetulla EDF-asennussarjalla ja kosketussuojalla keskusten, yhdistelmäsarjojen tai modulaarisen CombiLine-N-keskusjärjestelmän asennusta varten
  • Täydellinen keskus modulaarisella CombiLine N -keskuksella
  • Laajennus mittaripaneeleiden, keskusten ja yhdistelmäsarjojen avulla
  • Hankkeeseen liittyvä laajennus CombiLine N -keskusjärjestelmän avulla

Ominaisuudet
  • Suojausluokat: I (maadoitettu) ja II (kaksinkertainen eristys)
  • Toimitusmuoto tyhjä, valmisteltu EDF-pikakoontijärjestelmää varten, CombiLine N
  • Suojausluokka IP43
  • Yksi laipan aukko työnnetään ulos ylä- ja alaosassa paneelin leveyttä kohti
  • Laippojen aukot voidaan vaihtoehtoisesti sulkea kalvolaipoilla, metrijärjestelmän ruuvivarusteilla tai sulkulaipoilla
  • Toimitukseen sisältyvät ulkoiset seinäkiinnikkeet
  • Oven avauskulma 160 astetta

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu tarkemmin

Lattialle asennettavat H-keskukset 


Tämä maadoitettujen (luokka I), suojausluokan IP43 lattialle asennettavien keskusen H-sarja (korkeus keskimäärin 8) on saatavilla 1–4 paneelin levyisinä versioina.
H_kl

Lattialle asennettavat HS-keskukset


Tämä suojausluokan IP43 lattialle asennettavien keskusen HS-sarja (korkeus keskimäärin 8) on saatavilla 1–4 paneelin levyisinä versioina, suojausluokka II (kaksinkertainen eristys).
HS_kl

Tutustu myös

 

Aiheeseen liittyvät tuotteet

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language