Kahvasulakkeet

DIN-tyyppi, HRC-kahvasulakkeet

ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.

Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.

Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language