DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijat

Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen

Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisija-sarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään.

 

Tärkeimmät ominaisuudet
  • Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin:
    -Katkaisukyky 6 ja 10 kA
    -Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyyppin vikavirralle
    -Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA
    -Laukaisukäyrät B, C, ja K
    -Nimellisvirta 1–40 A
  • Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M
    -sarjan laitteille: 15 kA.
  • Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset.
  • Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen
    hyväksynnän ansiosta.

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa.

Esimerkiksi S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC-valokaarivikasuojat.

Säästää aikaa

Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisun (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS).

Helppo asentaa

Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytkentä on mahdollista ylä- ja alapuolelta.

Tilaustiedot

Tyyppi Snro  Kuvaus
 DS201B10A30  32 111 42  2-napainen B-käyrä 10A 30mA
 DS201B16A30  32 111 43  2-napainen B-käyrä 16A 30mA
 DS201C10A30  32 111 54  2-napainen C-käyrä 10A 30mA
 DS201C16A30  32 111 55  2-napainen C-käyrä 16A 30mA

Katso myös

 

Select region / language