System pro M compact® Vikavirtasuojakytkimet F200, B-tyyppi

Suojaa järjestelmät kaikilta vikavirroilta

Tyypin B F200 -vikavirtakytkimet ovat yleiskäyttöisiä ja virralle herkkiä kytkimiä, jotka on suunniteltu teollisiin, yhä enemmän esimerkiksi taajuusmuuttajia lääkinnällisiä laitteistoja ja UPS-järjestelmiä hyödyntäviin sovelluksiin.

Tyypin B -vikavirtakytkimet suojaavat yllä mainituissa sovelluksissa yleisten tasaisten DC-jäännösvirtojen tai alhaisen jäännösaaltoisuuden aiheuttamilta vioilta.

Säännöllisillä tyypin A- tai AC-vikavirtakytkimillä tällaisia tasaisia DC-jäännösvirtoja ei voida havaita. Lisäksi tasaiset DC-jäännösvirrat estävät tyypin A laitteita havaitsemasta AC-jäännösvirtoja ja sykkiviä DC-jäännösvirtoja, jolloin tällaisissa laitteistoissa on suurempi turvallisuusriski. 

Käyttämällä tyypin B -vikavirtakytkimiä tällaisessa sovelluksessa voimme taata koko laitteiston täydellisen suojauksen. Tämän vuoksi ne katsotaan yleiskäyttöisiksi virtalaitteiksi, koska ne tarjoavat suojaa kaikilta mahdollisilta laukeavilta aaltomuodoilta, jotka on lueteltu standardissa EN 62423.

Tyypin B -vikavirtakytkimet soveltuvat ei-lineaarisille piireille, joilla voidaan saada aikaan vuotoja korkealla tasavirralla (yli 6 mA) ja/tai korkeataajuuskomponenteilla. Esimerkiksi yksi- tai monivaihetasasuuntaajilla, tasasuuntaajilla, jotka korjaavat tehokerrointa aktiivisesti, jatkuvan jännitteen generaattorilla, jota ei ole erotettu vaihtovirtaverkoista, ja inverttereillä, joiden taajuus on vaihteleva.  

Edut

  • Kaksinapaiset laitteet 2 DIN-moduulissa, mikä on markkinoilla ainutlaatuista
  • Erittäin luotettava suoja ei-toivotuilta laukaisuilta
  • Saatavilla laaja valikoima lisävarusteita:
  • F200-laitteiden kaltaiset yleiset lisävarusteet
  • Täydellinen koordinointi ja selektiivisyys kaikilla ABB-laitteilla
  • Parannettu toiminnallinen jatkuvuus kiinnityksen kanssa automaattisesti sulkeutuvilla yksiköillä ja moottorin käyttölaitteilla
  • Sarjan on testannut ja hyväksynyt IMQ (Italia) ja VDE (Saksa),
  • F200-tyyppi B toimii ankarissa ilmasto-olosuhteissa -25...+60 °C:n lämpötilassa.

Ominaisuudet

  • Nimellisvirta: 16–125 A,Saatavilla olevat herkkyydet:
  • 30, 300 ja 500 mA,
  • Saatavilla hetkellisiä ja selektiivisiä sarjoja
DIN-rail

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language