Vikavirtasuojat

Henkilöiden ja laitteiden tehokasta suojausta.

ABB tarjoaa kokonaisvaltaisen tuotesarjan vikavirtajohdonsuojakatkaisijoille, vikavirtalohkoille sekä DIN-kiskoihin asennettavien vikavirran valvontareleille. Tuotteet sopivat kaikkien asuinkäyttösovellusten, kaupallisten ja teollisuudenalojen sovellusten ratkaisuihin. Vikavirtalaitteet seuraa IEC/EN 61008 tai IEC/EN 61009 standardeja.

 
Edut
  • Laadukkaat tuottet, joilla on useita kansainvälisiä hyväksyntöjä
  • Laajalla valikoimalla tuotteilla on UA-hyväksyntä ja CSA-hyväksyntä
  • Kattava tuotevalikoima
  • Yhteiset lisävarusteet soveltuvat koko System pro M Compact -tuotesarjaan

Ominaisuudet
  • Saatavana AC-, A-, B-, F-, APR-tyyppejä
  • Nimellisvirrat jopa 125 A
  • Kaikki nimelliset laukaisuvirrat saatavilla välillä 0,01-2 A

Tarvitsetko lisätietoa?

 

 Tuotesarjat

Tutustu myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti