Vikavirtasuojakytkimet

Henkilöiden ja laitteiden tehokasta suojausta

Vikavirtakytkimet (RCCB) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Edut

  • Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
  • Korkealaatuinen suoritus ja keskittyminen yksityiskohtiin
  • Täydellinen sarja tuotteita ja niihin liittyviä yksityiskohtia

Ominaisuudet  

  • AC-, A-, B- ja AP-R-tyypit ovat saatavilla, jotta voidaan varmistaa suojaus kaikentyyppisiltä maasulkuvirroilta
  • Nimellinen virta 16–125 A

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu myös

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Product browser
Documentation
Loading documents

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti