Vikavirtalohkot

Joustavuutta turvallisuudesta tinkimättä

Vikavirtalohkot DDA200 ja DDA800 auttavat asiakkaita kokoamaan suojauksen yhdessä S200- / S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa, jotta vikavirtakytkintenstandardin tarjoama suojaus välillisiltä kosketuksilta voidaan yhdistää oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen. Joustavuus on lisäetu niille, jotka haluavat ylläpitää mahdollisimman pientä varastoa. Ratkaisu tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia pienellä määrällä vikavirtalohkoja.

DDA-lohkot valmistetaan mekaanisesti ehkäisemään lohkon ja katkaisijan välinen virheellinen kytkentä: itse asiassa lohkon luokituksen pitäisi aina olla vähintään yhtä suuri kuin johdonsuojakatkaisijoiden luokitus. Sivulla olevan muovikiinnikkeen avulla lohko voidaan kiinnittää nopeammin johdonsuojakatkaisijoihin, ja sen jälkeen painikkeen avulla vältytään mahdollisilta irtikytkennöiltä.  

Edut

  • Nopea ja helppo asennus
  • Johdonsuojakatkasijaa ei pysty irroittamaan vikavirtalohkosta asennuksen jälkeen
  • Laaja valikoima
  • 63 ampeerin versioissa on etälaukaisuliittimet
  • Testauspainikkeella voidaan varmistaa tuotteen toimivuus

Ominaisuudet 

  • Täydellinen suoja kaikentyyppisiltä vuotovirroilta (saatavilla AC-, A-, B- ja A-APR-tyypit)
  • Nimellisvirta 25–63 A (DDA200) ja enintään 100 A (DDA800).
  • 125 A on saatavilla tehtaalla asennettuina vikavirtasuojakytkiminä
  • Herkkyydet: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA ja 1 A

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Product browser
Documentation
Loading documents

 

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti