Energiamittarit

Mittaa energiaa helposti ja vastuullisesti

Energian seuranta ja analysointi ovat keskeisessä roolissa energian kustannusten vähentämisessä ja sähköisten laitteiden tehokkuuden parantamisessa. ABB:n DIN-kiskoon asennettavat energiamittarit mahdollistavat parannuskohteiden tunnistamisen, mikä auttaa rakennuksia toimimaan tehokkaammin, vähentäen näin energiankulutusta ja säästäen kustannuksia.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tärkeimmät edut

D11 ja D13: Uudet ominaisuudet

picto
Parannettu käytettävyys
  • Kattavat mittausominaisuudet
  • Vaivaton asennus ja käyttöönotto
  • Hyvä luettavuus kaksirivisen näytön ja intuitiivisen valikkorakenteen ansiosta
  • Parannettu EMC-tehokkuus
picto
Optimoitu jalanjälki
  • Pienikokoiset mittarit säästävät tilaa
  • 1 DIN-moduulin, 1-vaiheinen mittari 40A asti Modbus- tai Mbus -tiedonsiirrolla
  • 3 DIN-moduulin 3-vaiheinen mittari 65A asti Modbus- tai Mbus-tiedonsiirrolla
picto
Vastuullisuus
  • Kotelo ja kannet on tehty 70% kierrätetystä muovista
  • FSC-jäljitetty paperipakkaus ja ohjekirja valmistettu kierrätetystä paperista
  • Jopa 25% pienempi omakulutus verrattuna edellisiin mittareihin
  • Osa EcoSolutions™ -sarjaa

Tuotevalikoima

tuotetiedot_d11_d13
Tuotetiedot D11 ja D13
B-Sarja
d11d13

 

EQ-mittarit eli DIN-kiskoon asennettavat energiamittarit


D11 ja D13 ovat pienikokoisia, 1- ja 3-vaiheisia suoria mittareita uudella ominaisuustasolla "-15". Molemmat mallit ovat MID-hyväksyttyjä. Yksivaiheinen D11 (enintään 40 A) ja kolmivaiheinen D13 (enintään 65 A) ovat saatavana Mbus tai Modbus tiedonsiirrolla.

B-sarja sisältää seuraavat mittarityypit:

  • B21: 1-vaiheinen suorakytketty mittari (enintään 65 A)
  • B23: 3-vaiheinen suorakytketty mittari (enintään 65 A)
  • B24: 3-vaiheinen virtamuuntajakytketty mittari

Kaikki sarjan mittarit ovat MID-hyväksyttyjä. B21- ja B23-mittarit ovat saatavilla vain Silver-ominaisuustasolla, kun taas B24-mittari on saatavilla Steel-, Bronze- ja Silver-ominaisuustasoilla.

A-sarja on edistyksellisin. Se sisältää:

  • 3-vaiheisia suorakytkettyjä mittareita (enintään 80 A)
  • Virta- ja jännitemuuntajakytkettyjä mittareita

Kaikki sarjan mittarit ovat MID-hyväksyttyjä.

Tärkeimmät sovellukset

Usein kysytyt kysymykset


Mikä on D11 15 ja D13 15 mittareiden ero?
D11 on 1-vaihe 40 A, ja D13 on 3-vaihe 65 A suora mittari. D11 -mittarin leveys on 1-DIN moduuli ja näyttö kaksirivinen, mittarilukema on 6-numeroinen. D13 -mittarin leveys on 3-DIN moduulia ja näyttö kaksirivinen, mittarilukema 7-numeroinen. Lisäksi D13 -mittarin näytössä on myös informatiiviset lisäkuvakkeet.

Voidaanko energiamittarit asentaa sekä virtamuuntajalla että jännitemuuntajalla?
ABB:n valikoimassa on energiamittareita, jotka toimivat sekä virtamuuntajalla että jännitemuuntajalla: A42 (1-vaiheinen epäsuora mittari) ja A44 (3-vaiheinen epäsuora mittari) tukee sekä virtamuuntajaa että jännitemuuntajaa, kun taas B24 (3-vaiheinen epäsuora mittari) on suunniteltu vain virtamuuntajakäyttöön.

Mitä tiedonsiirtoprotokollia on saatavilla mittareille?
Saatavilla on kaksi tiedonsiirtoprotokollaa: Mbus ja Modbus RTU.

Mistä löydän energiamittareiden tekniset dokumentit?
Asennusohjeet, käyttöoppaat, tiedonsiirto-oppaat sekä sertifikaatit yms. löydät sivun alaosasta tai täältä.

Dokumentit

Esitteet
Tekniset dokumentit
Etsi dokumentteja

Asennusohjeet

Käyttöohjeet

Tiedonsiirto-ohje

Hyödyllisiä linkkejä

Kaikki energiamittareiden käyttöohjeet

Avaa tästä
Loading documents

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti

Select region / language