TS-C-suojajännitemuuntajat DIN-kiskoasennukseen

TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.

TS-C suojajännitemuuntajat voidaan asentaa kiinteistöjen sähkökeskuksiin, josta ne takaavat turvallisesti jatkuvan syötön erilaisille sovelluksille.

Yleiskäyttöisten TS-C-suojajännitemuuntajien toisiojännitteet ovat 12-24 V ja tehot ovat 10, 16, 25, 40, 63 ja 100 VA. 
 
Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja muuntajia (TS-C) käytetään pääasiassa kiinteistö- ja teollisuusasennuksissa, kun tarvitaan jatkuvaa tehonsyöttöä. 
 
Käyttökohteita: esimerkiksi yhdessä pienten kontaktorien, ohjelmoitavien logiikkaohjainten, elektronisten korttien tai SELV-piirien kanssa. 

SELV-pienoisjännitepiirejä käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja terveydenhuollon sähköisissä laitteissa.

Käyttökohteita ovat myös sisäänkutsu-, video-, puhelinjärjestelmät ja BUS-tiedonsiirto. 
suojajannitemuuntajat_ts-c

Tarvitsetko lisätietoa?

 

 

Tilaustiedot

Tyyppi Snro. Nimellisteho
(jatk.) VA
Nimellinen toisiojännite V AC Kuvaus Pakkauskoot
TS10/12-24C 84 090 03 10 12,24 2-moduulia (10 VA) 1
TS16/12-24C 84 090 04 16 12,24 3-moduulia (16 VA) 1
TS25/12-24C 84 090 06 25 12,24 4-moduulia (25 VA) 1
TS40/12-24C 84 090 07 40 12,24 4-moduulia (40 VA) 1
TS63/12-24C 84 090 08 63 12,24 5-moduulia (63 VA) 1
TS100/12-24C 84 090 05 100 12,24 6-moduulia (100 VA) 1

Dokumentit

 

 

Katso myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language