DSE201 ELN -vikavirtakytkin, 6 kA

Kompakti muotoilu parannetulla suojauksella

Ylivirtasuojalla varustetut elektroniset 1P+N-vikavirtakytkimet (DSE201) on suunniteltu vastaamaan teollisuuden viimeisintä vaatimusta: ne ovat kompakteja turvallisuudesta tinkimättä.

Tätä tuotetta voidaan käyttää myös kotitalouksissa ja kevyissä kaupallisissa sovelluksissa. Noudattaakseen eri markkinoiden vaatimuksia DSE201-vikavirtakytkimiä on saatavana kahtena versiona, toinen sinisellä nollajohtimella ja toinen mustalla nollajohtimella.

Edut

  • System pro M compact® -muotoilu – integrointiin olemassa olevan johdonsuojakatkaisija- ja eristintuotetarjonnan kanssa
  • Väärentämisenesto – RFID-tunniste sisältää ainutkertaiset sarjanumerot
  • Helppo asentaa jälkikäteen olemassa oleviin kuluttajayksiköihin muutoksia tekemättä
  • Kompakti: laitteen korkeus on vain 10 cm

Ominaisuudet  

  • Tyyppi AC, A
  • Todellisen kosketinasennon ilmaisin kytkimessä
  • Sisäänrakennettu ylijännitesuoja
  • Saatavilla markkinoiden vaatimusten mukaan sinisellä ja mustalla neutraalilla johdolla
  • Kaikissa versioissa on toiminnallinen maadoituskaapeli
DSE201-ELN-RCBO

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language