Universal Motor Controller 100.3

Moottorien älykäs ohjaaminen

ABB:n älykkäitä moottorinohjaimia voidaan käyttää moottorin suojaamiseen ja ohjamiseen, kenttäväylä-ja Ethernet-tiedonsiirtoon sekä vianmääritykseen.

Tärkeimmät edut

  • Vähemmän johdotettavaa: säästää aikaa ja kustannuksia 
  • Varaosan vaihtaminen ja korvaaminen nopeaa
  • Säästää aikaa käyttöönotossa

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Maksimijännite 1000 V AC
  • Yksi- ja kolmivaiheisille moottoreille
  • Moottorin nimellisvirta välillä 0,24...63 A ilman lisävarusteita 
  • Laukaisuluokat 5, 10, 20, 30 ja 40 EN/IEC 60947-4-1-standardien mukaan
  • Monipuoliset liitynnät viestintärajapintoihin
  • Standardi kenttäväyläyhteys ja -johdotus
2CDC255004S0014

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language