UMC - Modulaarinen moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä

Moottorien älykäs ohjaaminen

ABB:n älykkäitä moottoriohjaimia voidaan käyttää moottorin suojaamiseen ja ohjaamiseen, kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoon sekä vianmääritykseen. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa vain yhdellä laitteella. UMC100:n lisäksi uusi UMC100.3 tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia.

Edut:

  • Vähemmän johdettavaa: säästää aikaa ja kustannuksia
  • Varaosan vaihtaminen ja korvaaminen nopeaa
  • Säästää aikaa käyttöönotossa

    Tärkeimmät ominaisuudet:

    • Maksimijännite 1000 V AC
    • Taajuus 45 - 65 Hz
    • Moottorin nimellisvirta välillä 0,24...63 A ilman lisävarusteita 
    • Laukaisuluokitukset 5, 10, 20, 30, 40 EN/IEC 60947-4-1 -standardien mukaan.

    Tarjontamme

    UMC
    Laajennusmoduulit
    Ethernet-liitynnät
    Kenttäväyläliitynnät
    Lisävarusteet

    Tutustu myös

    Dokumentit
    Työkalut
    Loading documents