Boîtes associables en polyester - APO

 

Une gamme de neuf armoires modulaires en polyester pour une installation modulaire et individuelle pour des applications intérieures et extérieures.

 

 

 

Applications

  • Industrie lourde
  • Raffineries
  • Chantiers navals
  • Aciéries
  • Brasseries
  • Pétrochimie
  • Travaux publics
  • Energie photovoltaïque 
 

Caractéristiques

  • La gamme est constituée de neuf tailles différentes avec modules de 300 et 185mm.
  • La cuve est réalisée en polyester, moulé à chaud, renforcé de fibres de verre, teinte gris dans la masse RAL 7035. Elle est munie d’inserts M4 (type Dodge) pour la fixation d’une plaque de montage ou d’un châssis.
  • Le couvercle peut être réalisé en polycarbonate transparent ou en polyester moulé à chaud, renforcé de fibres de verre, teinté gris dans la masse RAL 7035.
  • Protection maximale de l’utilisateur et de l’appareillage grâce à l’isolation totale et au degré de protection IP67 suivant EN/IEC 60529.
  • Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN/IEC 62208.
  • Chaque boîte, multiple d’une plus petite, possède également un multiple des points de fixation de cette plus petite boîte. Ces points sont constitués d’orifices non filetés pour inserts M4 à enchâsser.
  • Quatre à six orifices non filetés pour inserts M6 à enchâsser sont également prévus dans la cuve.
  • La boîte peut être fixée en pose murale ou sur poteau.
  • Matériau se travaillant aisément avec un outillage conventionnel tel que forets, fraises, scies, ...
  • Boîtes en polyester résistent à des températures de 70°C en usage continu et à des températures de crête jusqu’à 130°C et les couvercles transparents en polycarbonate résistent à des températures d’usage jusqu’à 120°C.
  • Tension d’isolement Ui = 1000V.
  • Les coffrets APO sont UL listed, suivant UL Standard 508. Ils ont aussi l’agrément CSA.

GE-APO-6324s_1gepo

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Normes 

Standard:

EN/IEC 61439-2,

EN/IEC 60529,

EN/IEC 62208

 

 

 

Agréments

UL

  • Boîtes avec couvercle en polyester: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13
  • Coffrets avec couvercle en polycarbonate:types 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
  • Boîtes avec couvercle à charnières: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 et 13 Disponible sur demande.

 

CSA

  • Boîtes avec couvercle en polyester: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13
  • Boîtes avec couvercle en polycarbonate:types 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
  • Boîtes avec couvercle à charnières: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 et 13 Disponible sur demande.

Lloyd’s Register of Shipping DNV GL - Germanischer Lloyd

 

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language