Équipements de protection contre les surtensions pour les technologies de l’information et de la communication

Protection contre les surtensions

Les équipements de protection contre les surtensions OVR des technologies de l’information et de la communication protègent les équipements raccordés aux lignes de transmissions de données et aux lignes téléphoniques et complètent la gamme des équipements de protection contre les surtensions de la technologie énergétique.

Ils offrent une solution complète pour la protection de tous les systèmes électriques et électroniques contre les surtensions.

La large offre inclut la protection des réseaux informatiques, des systèmes de télécommunication, notamment les systèmes LSA-PLUS, DSL, ISDN, de vidéosurveillance, TV et RF.

Toutes les lignes entrant ou sortant du bâtiment doivent être protégées pour assurer la protection des équipements électroniques dans le bâtiment.

Les lignes sortant du bâtiment peuvent également fournir un chemin de retour pour les transitoires dans le bâtiment.
    Toutes les lignes doivent être donc prises en compte dans un concept de protection.
  • Atouts
  • Catégorie de test de tous les dispositifs de protection DATAline D1, C2, C1 et B2
  • Niveau de protection élevé, protection renforcée par conséquent dans les zones à forte intensité de foudre
Résistance de contact faible et bande passante à haute fréquence


Utilisé avec les modules parafoudre d’énergie OVR - fournit une protection complète du système

  • Caractéristiques 
  •  
  • Une gamme de produits basée sur l’application - par ex. les OVR RS485 pour la protection de ligne RS485, boucles de courant 4-20mA
  • Formats multiples (modules enfichables, systèmes à 2, 3 et 8 conducteurs) pour une intégration facile du système

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language